1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้ง AC สำหรับงานขนาดกลางและเบา, ⌀48.6 (รหัสสินค้า)

IDE CONVEYOR ROLLER

ลูกกลิ้ง AC สำหรับงานขนาดกลางและเบา, ⌀48.6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,814.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· โรเลอร์ ⌀48.6สำหรับงานปานกลางและเบา · ความหนา t1.4

รหัสสินค้า
PM486BS-15-500-1-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,814.89

IDE CONVEYOR ROLLER 1 ชิ้น 67 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดลูกกลิ้ง ยาว ด้วย มอเตอร์ ชนิด โรเลอร์ ยาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 48.6
วัสดุ โรเลอร์ STKM12 ประเภทเพลา เพลา ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่
กว้าง(มิลลิเมตร) 500 ขับรถ มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
คุณสมบัติ มาตรฐาน พาวเวอร์ซัพพลาย เดี่ยว phase100V เคลือบฉนวน ไม่
โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) 980 หรือน้อยกว่า ชนิดมอเตอร์ มอเตอร์มาตรฐาน ความเร็วรอบที่ ขนาดเกลียว(เมตร / นาที) 15

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PM486BS-15-500-1-100 ในชุด ลูกกลิ้ง AC สำหรับงานขนาดกลางและเบา, ⌀48.6