1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกกลิ้งโหลดน้ำหนักเบา AC ⌀42.7

ลูกกลิ้งโหลดน้ำหนักเบา AC ⌀42.7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,391.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

⌀42.7 โรเลอร์ เหมาะสำหรับงานขนาดกลางและเบา

รหัสสินค้า
PM427AS-5-400-3-200-BR
PM427AS-10-200-3-200-UR487A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ เคลือบฉนวน วัสดุ เคลือบฉนวน ความแข็ง เคลือบฉนวน
(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง))
สี เคลือบฉนวน ข้อมูลจำเพาะมอเตอร์ ความเร็วรอบที่ ขนาดเกลียว
(เมตร / นาที)

฿ 13,391.67

IDE CONVEYOR ROLLER 1 ชิ้น ขอราคา 42.7400มาตรฐานไม่---เบรค5

฿ 13,850.00

IDE CONVEYOR ROLLER 1 ชิ้น ขอราคา 48.7200มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อนพื้นผิว ทั้งหมดยางยูรีเทน90สีเทา-10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดลูกกลิ้ง ยาว ด้วย มอเตอร์ ชนิด โรเลอร์ ยาว วัสดุ โรเลอร์ STKM12
ประเภทเพลา เพลา ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ ขับรถ มาตรฐาน
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต พาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส 200 โวลต์ โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) 294 หรือน้อยกว่า
ชนิดมอเตอร์ มอเตอร์มาตรฐาน