1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเล่ย์มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน MDR, ซีรีส์ PM320HS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,995.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พูลเล่ย์สำหรับใช้กับสายพานขับเคลื่อน

รหัสสินค้า
PM320HS-30-270-D-024-PC
PM320HS-30-320-D-024-PC
PM320HS-30-370-D-024-PC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 6,995.81

IDE CONVEYOR ROLLER 1 ชิ้น 32 วัน 270

฿ 7,538.56

IDE CONVEYOR ROLLER 1 ชิ้น 22 วัน 320

฿ 8,081.30

IDE CONVEYOR ROLLER 1 ชิ้น 27 วัน 370

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดลูกกลิ้ง ยาว ด้วย มอเตอร์ ชนิด โรเลอร์ ยาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 32
วัสดุ โรเลอร์ SUS304 ประเภทเพลา เพลา ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่
ขับรถ มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่ คุณสมบัติ มาตรฐาน
พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC เคลือบฉนวน ไม่ โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) 294 หรือน้อยกว่า
ความเร็วรอบที่ ขนาดเกลียว(เมตร / นาที) 30