(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป่าลมแบบเรียบเป็นแนวเส้นตรง
รหัสสินค้า |
---|
DX-100 |
DX-150 |
DX-200 |
DX-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว แผ่นสลิท (มิลลิเมตร) | หัวฉีด กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | 2DK1 AIR NOZZLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 130 | ||
฿ 100.00 | 2DK1 AIR NOZZLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 180 | ||
฿ 100.00 | 2DK1 AIR NOZZLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 200 | 230 | ||
฿ 100.00 | 2DK1 AIR NOZZLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 | 280 |
กำลังโหลด …
แพทเทิร์น พ่น | แบบตรง | แหล่งอากาศ | ปั๊มลม | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
มุม ติดตั้ง | แบน | การ ปรับ มุม | แบบตรง | ประเภทเป่า | มาตรฐาน |
ชนิด | หัวฉีดลม | คุณสมบัติ | หมอก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
ความกว้างของ แผ่นสลิท(มิลลิเมตร) | 0.15 | พอร์ตเชื่อมต่อ เป่า | PS1 / 4 " สกรูใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง