(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วน มาตรฐาน ของ SF [วัสดุ]A6063 พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: กระบวนการอโนไดซิ่ง
รหัสสินค้า |
---|
SFJ-K14 |
SFK-K04 |
SFK-K04S |
SFK-K14 |
SFK-K14S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | วัสดุ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89.10 | SUS PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ที่รองส่วนหุ้มแบบแบน | A6063S-T5 | รายการเดียว | ||
฿ 140.00 ฿ 69.10 | SUS PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ที่รองส่วนหุ้ม | A6063S-T5 + เหล็กกล้า (โบลท์/นัท) | ชุด | ||
฿ 145.00 ฿ 71.51 | SUS PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ที่รองส่วนหุ้ม | A6063S-T5 + สแตนเลส (โบลท์/นัท) | ชุด | ||
฿ 148.34 ฿ 73.21 | SUS PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ที่รองส่วนหุ้มแบบแบน | A6063S-T5 + เหล็กกล้า (โบลท์/นัท) | ชุด | ||
฿ 153.34 ฿ 76.61 | SUS PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ที่รองส่วนหุ้มแบบแบน | A6063S-T5 + สแตนเลส (โบลท์/นัท) | ชุด |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บกลาง | รูปร่างวงเล็บกลาง | รูปตัว L | วัสดุ | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์ | เฟรม มี | ซีรีส์ SF40 และ SF45 (ความกว้างของฟัน 10 มม.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง