(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนมาตรฐาน SF [รายละเอียดจำเพาะ] วัสดุ: วัสดุอลูมิเนียมเฟรม / กระบวนการชุบผิวอโนไดซ์ (สีดำ: อโนไดซ์สีดำ)พื้นผิวมุมฉากมีการขัดเงา น้ำหนัก: 154 ก. (สินค้าชิ้นเดียว)
รหัสสินค้า |
---|
SFJ-B06 |
SFJ-N06 |
SFJ-N06T |
SFK-B06 |
SFK-N06 |
SFK-N06P |
SFK-N06S |
SFK-N06T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | แตะเบา ๆ | สเปค | วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 210.62 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชุบอโนไดซ์สีดำ | แบบไม่มีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 136.95 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชุบอโนไดซ์ | แบบไม่มีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 151.80 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชุบอโนไดซ์ | แบบมีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 334.17 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชุบอโนไดซ์สีดำ | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 284.59 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุบอโนไดซ์ | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 262.35 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชุบอโนไดซ์ | แบบมีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 283.75 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุบอโนไดซ์ | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 310.82 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชุบอโนไดซ์ | แบบมีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 40 / 80 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องสองแถว | ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มี แท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน |
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | A6N01SS-T5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง