(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LFTM : ลิเนียร์แบริ่ง มาตรฐาน (ซีรีย์ ECO) แบบที่ใช้บ่อย เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการลดต้นทุน
· MLFTM : ชนิดกันสนิม (ซีรีส์ ECO)
·แบบที่มีรูยึด 2 และ 4 รูให้เลือก โปรดตรวจสอบแคตตาล็อก
[ข้อควรระวัง] ผลิตภัณฑ์ แสดงในรูปเป็นแบบรูยึด 4 รู จำนวนรูยึดจะแตกต่างกันไปตามขนาด (2 หรือ 4) สำหรับรายละเอียด คลิกแท็บแค็ตตาล็อก และตรวจสอบแคตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า |
---|
LFTM16B-UU |
LFTM20B-UU |
LFTM25B-UU |
LFTM30B-UU |
LFTM35B-UU |
LFTM40B-UU |
MLFTM16B-UU |
MLFTM20B-UU |
MLFTM25B-UU |
MLFTM30B-UU |
MLFTM35B-UU |
MLFTM40B-UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 435.38 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 37 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 523.44 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 42 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
฿ 720.35 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 58 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 993.22 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 64 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
฿ 1,586.59 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 70 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | ||
฿ 2,160.44 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 80 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 | ||
฿ 568.42 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 16 | 37 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 28 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 680.66 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 42 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
฿ 944.09 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 58 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 1,307.67 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 64 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
฿ 1,931.27 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 70 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | ||
฿ 2,636.84 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 80 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลน รูปตัว T | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง