(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LFDC: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน
· MLFDC: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· ULFDC: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานพิเศษ (ซีรีส์ U Ultra) มีช่วงการรับโมเมนต์โหลดสูง และอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ซึ่งมากกว่าแบบมาตรฐาน 18.5 เท่า
· UMLFDC: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) ชนิดกันสนิม
รหัสสินค้า |
---|
LFDC8-UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,306.15 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 45 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 15 | 419 | 450 | -0.009 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | ตรงกลางหน้าแปลน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | พร้อม หน้าแปลน กลาง |
ความยาว | สอง | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนกลม | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LFDC8-UU ในชุด ลิเนียร์แบริ่ง แบบหน้าแปลนกลม แบบดับเบิ้ล มีไกด์ตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
LFDC16-UU |
LFDC25-UU |
LFDC30-UU |
MLFDC10-UU |
MLFDC12-UU |
MLFDC13-UU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,802.01 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 68 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,208.84 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 112 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 4,487.48 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 122 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,738.29 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 55 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 19 | 865 | 850 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,913.17 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 57 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 21 | 892 | 860 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,184.55 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 60 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 23 | 902 | 870 | -0.009 | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง