(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LFKB: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน
· MLFKB: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· ULFKB: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานพิเศษ (U ultra) มีความทนทานต่อ โหลดโมเมนต์สูง และอายุการใช้งานมากกว่าแบบมาตรฐาน ถึง 18.5 เท่า
· UMLFKB: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) ชนิดกันสนิม
รหัสสินค้า |
---|
LFKB6-UU |
LFKB8-UU |
LFKB10-UU |
LFKB12-UU |
LFKB13-UU |
LFKB16-UU |
LFKB20-UU |
LFKB25-UU |
LFKB30-UU |
LFKB35-UU |
LFKB40-UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 791.42 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 19 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 12 | 218 | 160 | -0.009 | ||
฿ 791.42 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 24 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 15 | 258 | 220 | -0.009 | ||
฿ 810.97 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 29 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 19 | 532 | 430 | -0.009 | ||
฿ 863.98 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 30 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 21 | 549 | 430 | -0.009 | ||
฿ 925.19 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 32 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 23 | 555 | 440 | -0.009 | ||
฿ 1,063.54 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 37 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 1,271.61 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 42 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
฿ 1,759.70 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 58 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 2,491.40 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 64 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
฿ 3,142.87 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 70 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | ||
฿ 4,120.34 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 80 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลนไพล็อต | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | พร้อม หน้าแปลนไพล็อต |
ความยาว | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม | สเปค | มาตรฐาน |
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง