(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ใช้ได้กับซีรีส์ SF30 · อลูมิเนียมเฟรม 60 มม. × 60 มม. · คงคุณสมบัติความแข็งแกร่งของ SF แต่น้ำหนักลดลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
รหัสสินค้า |
---|
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/K[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGA-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGA-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGA |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGA-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGAW-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGAW-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGAW |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGAW-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGC-3 |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGC-3-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGC-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGC-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGC-3R |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGC-3R-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGC |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGC-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3 |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3R |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3R-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGCW |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGCW-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGD-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGD-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGD |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGD-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGDW-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGDW-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGDW |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGDW-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGE-3 |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGE-3-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGE-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGE-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGE-3R |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGE-3R-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGE |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGE-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGEW-3 |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGEW-3-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGEW-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGEW-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGEW-3R |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGEW-3R-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGEW |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGEW-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGF-3 |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGF-3-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGF-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGF-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGF-3R |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGF-3R-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGF |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGF-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGFW-3 |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGFW-3-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGFW-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGFW-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGFW-3R |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGFW-3R-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGFW |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGFW-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGM-3 |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGM-3-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGM-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGM-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGM-3R |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGM-3R-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGM |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGM-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGMW-3 |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGMW-3-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGMW-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGMW-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGMW-3R |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGMW-3R-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGMW |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGMW-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGS-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGS-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGS |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGS-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGSW-3L |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGSW-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGSW |
SFF-FE4B/L[50-4000/0.1]/KTGSW-[TL,TR,TW] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการรีดขึ้นรูป | ความยาว (มิลลิเมตร) | (2-1)เจาะด้านข้าง | (2-2)สเปค เพิ่มเติมสำหรับ ขนาดภายนอก ฝาครอบ เฟรม ( ข้อต่อ TG / สำหรับ สลักเกลียว แตะเท่านั้น) | (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า | (4)ตัดแนวทแยง 45 ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | - | - | - | - | ||
- | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว [TGA] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว [TGA] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว [TGA] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว [TGA] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGAW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGAW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGAW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGAW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGC] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGC] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGC] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGC] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGC] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGC] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGC] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGC] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGCW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGCW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGCW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGCW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGCW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGCW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGCW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGCW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และการขัน สลักเกลียว [TGD] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และการขัน สลักเกลียว [TGD] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และการขัน สลักเกลียว [TGD] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และการขัน สลักเกลียว [TGD] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGDW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGDW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGDW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGDW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGE] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGE] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGE] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGE] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGE] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGE] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGE] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGE] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGEW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGEW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGEW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGEW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGEW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGEW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGEW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGEW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGF] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGF] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGF] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGF] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGF] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGF] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGF] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGF] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGFW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGFW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGFW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGFW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGFW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGFW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGFW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGFW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGM] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGM] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGM] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGM] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGM] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGM] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGM] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGM] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGMW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGMW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGMW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGMW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGMW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGMW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGMW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว ตัวผู้ [TGMW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGS] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGS] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGS] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGS] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGSW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGSW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGSW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว เคาะ [TGSW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 60 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 60x60 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | SUS SF30 (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 2 สล็อต × 2 สล็อต | กระบวนการเตรียมผิว | อะโนไดซ์สีดำ | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 2 ด้าน |
วัสดุ | A6N01SS-T5 | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx | 43.97 x 10 4 มม. 4 | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน | 43.97 x 10 4 มม. 4 |
ส่วนโมดูลัส zx | 14.51 x 10 3 mm 3 | หน่วยโมดูลัส zy | 14.51 x 10 3 mm 3 | ความต้านทาน(Ω) | 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง