1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF30 สล็อตกว้าง 8 มม. รุ่น (SF-60/90, SF-60/120) (รหัสสินค้า)

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF30 สล็อตกว้าง 8 มม. รุ่น (SF-60/90, SF-60/120)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งานกับซีรีส์ SF30 สล็อตกว้าง 8 มม.
คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดสินค้าที่ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบข้อผิดพลาด (จากหน้า 881) ก่อนสั่งซื้อสินค้านี้

รหัสสินค้า
SFF-612
SFF-614/L[50-4000/0.1]
SFF-614/L[50-4000/0.1]/K[DHS,​DHW,​DVS,​DVW]
SFF-614/L[50-4000/0.1]/K[QCC,​QCS,​QCV,​QCW,​QCY]
SFF-614/L[50-4000/0.1]/K[QCC,​QCS,​QCV,​QCW,​QCY]-[TL,​TR,​TW]
SFF-614/L[50-4000/0.1]/K[TL,​TR,​TW]
SFF-614/L[50-4000/0.1]/K[TL,​TR,​TW]-[DHS,​DVS]
SFF-692
SFF-694/L[50-4000/0.1]
SFF-694/L[50-4000/0.1]/K[DHS,​DHW,​DVS,​DVW]
SFF-694/L[50-4000/0.1]/K[QCC,​QCS,​QCV,​QCW,​QCY]
SFF-694/L[50-4000/0.1]/K[QCC,​QCS,​QCV,​QCW,​QCY]-[TL,​TR,​TW]
SFF-694/L[50-4000/0.1]/K[TL,​TR,​TW]
SFF-694/L[50-4000/0.1]/K[TL,​TR,​TW]-[DHS,​DVS]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดการรีดขึ้นรูป วิธีการรีดขึ้นรูป จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป กระบวนการเตรียมผิว ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน ส่วนโมดูลัส zx หน่วยโมดูลัส zy ความยาว
(มิลลิเมตร)
(1-1) ความยาว (มาตรฐาน)
(มิลลิเมตร)
(2-1)เจาะด้านข้าง (2-1)เจาะด้านข้าง (2-2)สเปค เพิ่มเติมสำหรับ ขนาดภายนอก ฝาครอบ เฟรม ( ข้อต่อ TG / สำหรับ สลักเกลียว แตะเท่านั้น) (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า (4)ตัดแนวทแยง 45 °

฿ 8,580.00

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 60x120[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ไม่รวมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 4 สล็อต-242.90 x 10 4 mm 4 65.97 x 10 4 mm 4 40.48 x 10 3 mm 3 21.99 x 10 3 mm 3 -4000-----

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 7 วัน 60x120[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ไม่รวมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 4 สล็อต-242.90 x 10 4 mm 4 65.97 x 10 4 mm 4 40.48 x 10 3 mm 3 21.99 x 10 3 mm 3 50 ~ 4000------

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 60x120[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 4 สล็อต[ล้างอะโนไดซ์] Alumite242.90 x 10 4 mm 4 65.97 x 10 4 mm 4 40.48 x 10 3 mm 3 21.99 x 10 3 mm 3 50 ~ 4000--ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ปลายด้านหนึ่ง [DHS] / ปลายด้านหนึ่ง [DVS] / ปลายทั้งสอง [DHW] / ปลายทั้งสอง [DVW]

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 7 วัน 60x120[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 4 สล็อต-242.90 x 10 4 mm 4 65.97 x 10 4 mm 4 40.48 x 10 3 mm 3 21.99 x 10 3 mm 3 50 ~ 4000-สำหรับ ข้อต่อ QC [QCC] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCS] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCV] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCW] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCY]-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 7 วัน 60x120[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 4 สล็อต-242.90 x 10 4 mm 4 65.97 x 10 4 mm 4 40.48 x 10 3 mm 3 21.99 x 10 3 mm 3 50 ~ 4000-สำหรับ ข้อต่อ QC [QCC] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCS] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCV] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCW] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCY]-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้TL / TR / TWไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 60x120[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 4 สล็อต[ล้างอะโนไดซ์] Alumite242.90 x 10 4 mm 4 65.97 x 10 4 mm 4 40.48 x 10 3 mm 3 21.99 x 10 3 mm 3 50 ~ 4000--ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-TL / TR / TWไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 60x120[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 4 สล็อต[ล้างอะโนไดซ์] Alumite242.90 x 10 4 mm 4 65.97 x 10 4 mm 4 40.48 x 10 3 mm 3 21.99 x 10 3 mm 3 50 ~ 4000--ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-TL / TR / TWปลายด้านหนึ่ง [DHS] / ปลายด้านหนึ่ง [DVS]

฿ 5,400.00

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 60x90[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ไม่รวมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 3 สล็อต-111.61 x 10 4 mm 4 52.65 x 10 4 mm 4 24.80 x 10 3 mm 3 17.56 x 10 3 mm 3 -4000-----

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 7 วัน 60x90[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ไม่รวมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 3 สล็อต-111.61 x 10 4 mm 4 52.65 x 10 4 mm 4 24.80 x 10 3 mm 3 17.56 x 10 3 mm 3 50 ~ 4000------

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 60x90[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 3 สล็อต[ล้างอะโนไดซ์] Alumite111.61 x 10 4 mm 4 52.65 x 10 4 mm 4 24.80 x 10 3 mm 3 17.56 x 10 3 mm 3 50 ~ 4000--ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ปลายด้านหนึ่ง [DHS] / ปลายด้านหนึ่ง [DVS] / ปลายทั้งสอง [DHW] / ปลายทั้งสอง [DVW]

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 7 วัน 60x90[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 3 สล็อต-111.61 x 10 4 mm 4 52.65 x 10 4 mm 4 24.80 x 10 3 mm 3 17.56 x 10 3 mm 3 50 ~ 4000-สำหรับ ข้อต่อ QC [QCC] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCS] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCV] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCW] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCY]-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 7 วัน 60x90[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 3 สล็อต-111.61 x 10 4 mm 4 52.65 x 10 4 mm 4 24.80 x 10 3 mm 3 17.56 x 10 3 mm 3 50 ~ 4000-สำหรับ ข้อต่อ QC [QCC] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCS] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCV] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCW] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCY]-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้TL / TR / TWไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 60x90[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 3 สล็อต[ล้างอะโนไดซ์] Alumite111.61 x 10 4 mm 4 52.65 x 10 4 mm 4 24.80 x 10 3 mm 3 17.56 x 10 3 mm 3 50 ~ 4000--ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-TL / TR / TWไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 60x90[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)2 สล็อต × 3 สล็อต[ล้างอะโนไดซ์] Alumite111.61 x 10 4 mm 4 52.65 x 10 4 mm 4 24.80 x 10 3 mm 3 17.56 x 10 3 mm 3 50 ~ 4000--ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-TL / TR / TWปลายด้านหนึ่ง [DHS] / ปลายด้านหนึ่ง [DVS]

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 60 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป SUS SF30 (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 4 ด้าน
วัสดุ A6N01SS-T5 ความต้านทาน(Ω) 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต)