1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เรซิ่น ต่อเล็บ

เรซิ่น ต่อเล็บ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,598.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตะปู เหล็กกล้า การเชื่อมต่อสายไฟ เรซิ่น (แบบแท่ง) ขายเป็นกล่องและแพ็ค

รหัสสินค้า
31810016
31810021
31810210
31810220
31810225
31810230
31812020
31812025
31812026
31812030
31812100
31812113
31814010
31814015
31814020
31814025
31814125
31814130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู
(มิลลิเมตร)
สี เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
รูปร่าง ปลาย รูปทรง บันทึก

฿ 8,862.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 76.2ไม่-7.9สีน้ำเงิน3.76เรียบปลายทางมุม-

฿ 9,463.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 88.9ไม่-8.5สีแดง4.11เรียบปลายทางมุม-

฿ 8,646.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง7.5-3.4เรียบปลายทางมุมส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 6,598.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 75[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง7.7-3.0สกรูปลาย สิ่วส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 8,649.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง7.7-3.3สกรูปลายทางมุมส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 8,649.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง7.7-3.3สกรูปลาย สิ่วส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 8,601.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 75[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง7.2-3.0สกรูปลาย สิ่วส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 8,811.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง7.2-3.2สกรูปลายทางมุมส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 8,922.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง7.2-3.2สกรูปลาย สิ่วส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 7,733.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง7.2-3.2เรียบปลายทางมุมส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 8,015.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 75[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง7-3.0เรียบปลายทางมุมส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 9,244.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 96[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง7.7-3.2เรียบปลายทางมุมส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 10,583.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง8.1-3.3เรียบปลายทางมุมส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 10,459.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 100[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง8-3.8เรียบปลายทางมุมส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 9,964.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 115[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง8-4.1เรียบปลายทางมุมส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 10,914.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 125[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง8-4.1เรียบปลายทางมุมส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 10,539.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 75[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง8.1-3.3สกรูปลาย สิ่วส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

฿ 11,815.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว[ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง8.1-3.3สกรูปลายทางมุมส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็บ วัสดุ เหล็ก หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
สเปค การเชื่อมต่อสายไฟ เรซิ่น