1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฉพาะด้าน สำหรับวิธีการก่อสร้าง 2 × 4 (สองต่อสี่) / ตะปู ZN / ตะปูเชื่อมโลหะ

เฉพาะด้าน สำหรับวิธีการก่อสร้าง 2 × 4 (สองต่อสี่) / ตะปู ZN / ตะปูเชื่อมโลหะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,737.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการก่อสร้าง 2 × 4 หรือที่เรียกว่า เฟรม ผนังต้องใช้ตะปู เฉพาะด้าน ได้รับการรับรองโดย JIS

รหัสสินค้า
31204070
31204075
31204080
31204085
31205000
31205005
31205010
31205015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว กระบวนการเตรียมผิว สี เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
รูปทรง หัว รูปร่าง ปริมาณ
(กิโลกรัม)

฿ 9,737.30

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 38.1[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิวสีน้ำตาล3.33หัว แบนก้าน เรียบ5 × 4 กล่อง

฿ 9,737.30

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 63.5ไม่-3.33หัว แบนก้าน เรียบ5 × 4 กล่อง

฿ 9,737.30

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 88.9ไม่-4.11หัว แบนก้าน เรียบ5 × 4 กล่อง

฿ 9,987.30

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 78.3[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิวส้ม5.26หัว แบนก้าน เรียบ5 × 4 กล่อง

฿ 12,464.44

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 38.1[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิวสีน้ำตาล3.33หัว แบนก้าน เรียบ1 × 25 กล่อง

฿ 12,464.44

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 63.5ไม่-3.33หัว แบนก้าน เรียบ1 × 25 กล่อง

฿ 12,464.44

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 88.9ไม่-4.11หัว แบนก้าน เรียบ1 × 25 กล่อง

฿ 12,776.43

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 50ไม่-4.50หัว แบบกลมสกรู ก้าน1 × 25 กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็บ วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ชุบสังกะสี ร้อน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ ปลาย รูปทรง ปลายทางมุม