1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด เชื่อมตะปู (รหัสสินค้า)

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS

ขดลวด เชื่อมตะปู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,822.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

KN Murata CO., ltd. สกรู และ ขดลวด ต่อลวดสำหรับ วัสดุก่อสร้าง ขายเป็นกล่องและแพ็ค

รหัสสินค้า
31910040
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู
(มิลลิเมตร)
สี เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปร่าง ปริมาณ บันทึก

฿ 7,921.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 57[สแตนเลส] เหล็กไม่-6สีเหลือง2.5หน่อไม้ (สันเกลียว)เรียบ300 × 30 ม้วนส่วนใหญ่สำหรับแบบหล่อ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็บ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ