(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
KN Murata CO., ltd. สกรู และ ขดลวด ต่อลวดสำหรับ วัสดุก่อสร้าง ขายเป็นกล่องและแพ็ค
รหัสสินค้า |
---|
31910295 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู (มิลลิเมตร) | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปร่าง | ปริมาณ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,064.00 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | [สแตนเลส] เหล็ก | [แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] เคลือบซีเมนต์ | [ทาสีเหลือง] เสื้อเหลือง | 5 | - | 2.1 | หน่อไม้ (สันเกลียว) | สกรู | ม้วน 400 × 40 | ส่วนใหญ่สำหรับบรรจุภัณฑ์และแบบหล่อ |
กำลังโหลด …
ชนิด | เล็บ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง