1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด เชื่อมต่อเล็บ Desi CN

ขดลวด เชื่อมต่อเล็บ Desi CN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,383.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากความยาวของแต่ละ ตะปู ถูกสลักไว้บน หัว จึงสามารถตรวจสอบขนาด ตะปู ได้อีกครั้งด้วยสีและหมายเลขนี้

รหัสสินค้า
31920050
31920120
31920516
31920518
31920520
31920525
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สี เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ

฿ 8,371.45

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 50.8สีเขียว2.87250 × 30 ม้วน

฿ 7,634.66

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 63.5สีเหลือง3.33ม้วน 200 × 20

฿ 3,383.64

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 50.8สีเขียว2.87ม้วน 250 × 10

฿ 4,057.93

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 63.5สีเหลือง3.33ม้วน 200 × 10

฿ 4,584.86

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 76.2สีน้ำเงิน3.76ม้วน 150 × 10

฿ 5,197.67

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 88.9สีแดง3.76ม้วน 150 × 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็บ วัสดุ เหล็ก หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ