1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด เชื่อมต่อเล็บ Desi N

ขดลวด เชื่อมต่อเล็บ Desi N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,038.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ความยาวของ ตะปู แต่ละตัวถูกสลักไว้ที่ หัว ซึ่งเป็นวิธีกึ่งถาวรในการตัดสินขนาด

รหัสสินค้า
31930145
31930165
31930175
31930195
31930210
31930230
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สี เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ

฿ 7,171.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 45ที่ราบ2.45300 × 10 ม้วน× 3 กล่อง

฿ 7,410.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 65ส้ม3.05250 × 10 ม้วน× 3 กล่อง

฿ 8,484.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 75เหลืองเขียว3.4200 × 10 ม้วน× 3 กล่อง

฿ 7,621.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90สีม่วง3.75120 × 10 ม้วน× 3 กล่อง

฿ 4,038.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 65ส้ม3.05ม้วน 250 × 10

฿ 4,322.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90สีม่วง3.75120 × 10 ม้วน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็บ วัสดุ เหล็ก หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ