1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เล็บพิเศษจุ่มร้อน / ตะปู ชุบสีสดใส

เล็บพิเศษจุ่มร้อน / ตะปู ชุบสีสดใส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,165.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

KN Murata Sangyo สกรูสำหรับวัสดุงานก่อสร้าง ตะปูพิเศษ ตะปูชุบจุ่มร้อน / ตะปูชุบสว่าง

รหัสสินค้า
31145000
31145005
31145010
31145015
31145020
31145025
31145030
31145035
31145040
31145045
31145050
31145055
31145060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
รูปทรง หัว

฿ 12,370.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 25#15หัว แบน

฿ 12,311.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 32#14หัว แบน

฿ 12,253.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 38#13หัว แบน

฿ 12,253.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 45#13หัว แบน

฿ 12,194.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 50#13หัว แบน

฿ 12,194.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 65#13หัว แบน

฿ 12,165.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 50#12หัว ตาข่าย

฿ 12,165.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 65#11หัว ตาข่าย

฿ 12,165.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 75#10หัว ตาข่าย

฿ 12,165.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90#9หัว ตาข่าย

฿ 12,165.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 100#8หัว ตาข่าย

฿ 12,165.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 115#8หัว ตาข่าย

฿ 12,165.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 125#7หัว ตาข่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็บ วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ชุบสังกะสี ร้อน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ ปลาย รูปทรง ปลายทางมุม ปริมาณ(กิโลกรัม) กล่อง 4 × 6