1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เดซี่สี N เล็บกุหลาบ ตะปู

เดซี่สี N เล็บกุหลาบ ตะปู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,649.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากความยาวของ ตะปู แต่ละอันถูกสลักไว้บน หัว ของมันจึงสามารถใช้ทั้งสีและการแกะสลักเพื่อยืนยันความยาวได้ซึ่งเป็นวิธีกึ่งถาวรในการตัดสินขนาด

รหัสสินค้า
31011020
31011025
31011030
31011035
31011115
31011120
31011125
31011130
31011135
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู
(มิลลิเมตร)
สี เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ
(กิโลกรัม)

฿ 9,954.27

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 50[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว6.6สีดำ2.7525

฿ 9,907.02

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 65[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว7.3ส้ม3.0525

฿ 9,860.27

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 75[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว7.9เหลืองเขียว3.425

฿ 9,814.03

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว8.8สีม่วง3.7525

฿ 9,828.77

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 45ไม่5.8ที่ราบ2.45กล่อง 4 × 6

฿ 9,784.05

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 50[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว6.6สีดำ2.75กล่อง 4 × 6

฿ 9,738.83

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 65[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว7.3ส้ม3.05กล่อง 4 × 6

฿ 9,694.11

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 75[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว7.9เหลืองเขียว3.4กล่อง 4 × 6

฿ 9,649.40

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว8.8สีม่วง3.75กล่อง 4 × 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็บ วัสดุ เหล็ก หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ