1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู เชื่อมต่อ เทป

สกรู เชื่อมต่อ เทป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,401.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการใช้ เทป สิทธิบัตรที่มี รูปทรง "รูรับแสง แบบเหลี่ยม " แบบลึก สกรู ใส่จะถูก ยึดอยู่กับที่ อย่างแน่นหนาใน ตำแหน่ง กำหนด
วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ วัสดุ ลอยขึ้นโดยรักษาพื้นที่ให้อยู่ใน แนว เส้น แบบตรง ซึ่งจะช่วยลดอุบัติการณ์ของ สกรู ติดอยู่และการชนพลาด

รหัสสินค้า
31560100
31560105
31560110
31560115
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 5,401.94

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 25

฿ 5,749.50

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 28

฿ 6,294.72

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 32

฿ 7,418.20

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 41

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู ยิปซั่ม กระดาน อื่น ๆ วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) สกรู กระดาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู(มิลลิเมตร) 8
ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 3.9 สเปค ทำ เกลียว สมบูรณ์ รูปร่าง เรียวรูป แบบเหลี่ยม