1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เล็บพิเศษเคลือบซีเมนต์ ตะปู

เล็บพิเศษเคลือบซีเมนต์ ตะปู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,241.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตะปู เหล็กกล้า เคลือบปูน (เหลือง) . หัว ตาข่าย ก้าน เรียบ ปลาย ปลาย

รหัสสินค้า
31135000
31135005
31135010
31135020
31135025
31135045
31135050
31135070
31135075
31135080
31135085
31135300
31135302
31135304
31135308
31135310
31135312
31135314
31135316
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ
(กิโลกรัม)

฿ 10,455.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 25#1725

฿ 10,379.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 32#1625

฿ 10,302.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 38#1525

฿ 10,226.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 45#1425

฿ 10,226.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 482.1825

฿ 10,149.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 55#1325

฿ 10,149.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 60#12_1/225

฿ 10,073.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 100#925

฿ 10,149.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 115#925

฿ 10,149.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 125#825

฿ 10,149.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 150#725

฿ 8,424.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 38#155 × 4 กล่อง

฿ 8,363.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 45#145 × 4 กล่อง

฿ 8,302.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 50#135 × 4 กล่อง

฿ 8,241.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 75#115 × 4 กล่อง

฿ 8,241.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 90#105 × 4 กล่อง

฿ 8,241.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 100#95 × 4 กล่อง

฿ 8,302.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 115#95 × 4 กล่อง

฿ 8,302.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 125#85 × 4 กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็บ วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว เคลือบซีเมนต์
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) เสื้อเหลือง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรง หัว หัว ตาข่าย
รูปร่าง ก้าน เรียบ ปลาย รูปทรง ปลาย บันทึก ส่วนใหญ่สำหรับ บรรจุภัณฑ์