(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โลหะผสม นิกเกิล / โครเมี่ยม / โมลิบดีนัม
ประกอบด้วยทังสเตน ส่วนประกอบของคาร์บอนและซิลิคอนซึ่งมีปริมาณน้อยมาก
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการกัดกร่อนของสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่าง ๆ ได้ดีเยี่ยม ในกระบวนการออกซิไดซ์และการลดบรรยากาศ
· ทนต่อการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting corrosion) การกัดกร่อนในที่อับ (crevice corrosion) และการเกิดรอยแตกเนื่องจากความเค้นในสภาวะกัดกร่อน (stress corrosion cracking) ได้ดีเยี่ยม
· ทนต่อการออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,000°C และทนต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมทางเคมีที่หลากหลายได้ดีเยี่ยม
· นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในวัสดุไม่กี่ชนิดที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมแม้ในก๊าซคลอรีนเปียกที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง คลอรีนไดออกไซด์ ฯลฯ และต้านทานการกัดกร่อนของสารละลายเกลือออกไซด์เข้มข้นสูง (เช่น ไอรอน (III) คลอไรด์และคอปเปอร์คลอไรด์) ได้ดีเยี่ยม
ค่ากำหนดของเกลียว (M) | 6 | ความยาว L (มม.) | 25 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ |
วัสดุ | อัลลอยที่มีนิกเกิลเป็นหลัก | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง / ความต้านทานการกัดกร่อน | ประเภทอัลลอย | เทียบเท่าโลหะผสม Hastelloy C276 |
ความหนา หัว (K)(มม.) | 4.0 | เส้นผ่านศูนย์กลางของความกว้างสองหน้าหัว(มม.) | 10.0 | เส้นผ่าศูนย์กลางของความกว้าง หัว ข้ามมุม (e)(มม.) | 11.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXN-ALLOY276-M6-25 ในชุด อัลลอย276 (โลหะผสมชนิด Hastelloy C276) สกรูหกเหลี่ยม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง