(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตะปูที่ใช้ในงานก่อสร้างมาตรฐาน (N Nails)
ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการรับรองและเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน อุตสาหกรรม ญี่ปุ่น (JIS)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการก่อสร้างและ บรรจุภัณฑ์ ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
N25 |
N38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเส้น ตะปู (มิลลิเมตร) | ตะปู ยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,914.02 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 1.7 | 25 | ||
฿ 1,549.08 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 5.1 | 2.15 | 38 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เล็บ | วัสดุ | เหล็ก | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย ตะปู | ปลายทางมุม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง