(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกเหนือจากการรักษาความเข้ากันได้ของการติดตั้งเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในลักษณะเดียวกับ มอเตอร์ ทั่วไปแล้วยังมีเอฟเฟกต์ ประหยัดพลังงาน และการปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับความน่าเชื่อถือและเทคโนโลยีเสียงรบกวนต่ำ / แรงกระแทกต่ำ
วิธีการติดตั้ง | ด้วย ขา | พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส | สเปค แรงดันไฟฟ้า | ประเภท AC 200 V |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(กิโลวัตต์) | 0.75 | คุณสมบัติ | มีประสิทธิภาพสูง | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
เบรค | ไม่ | รูปทรง เพลา | ด้วย รูสลัก, รูกุญแจ | ตำแหน่ง กล่อง เทอร์มินอล | ที่มุมบนซ้าย |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 19j6 | สเปค | ประเภทในร่ม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFO-LK-4P-0.75KW ในชุด มอเตอร์ neo100 พรีเมี่ยมชนิดในร่ม 4 ขั้ว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง