(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นลูกล้อ ที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· มีความสูงน้อยกว่าประมาณ 10% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป (UHG)
· สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้มาก จึงเหมาะสำหรับการบรรทุกเครื่องจักรขนาดใหญ่ (สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด : 700 daN)
· การใช้แผ่นเพลทเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งาน และช่วยลดการสึกหรอของข้อต่อ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับชั้นวางเซิร์ฟเวอร์
· สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้มาก จึงเหมาะสำหรับการบรรทุกเครื่องจักรขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
CAL-UHG-50GNB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,330.61 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 74 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 42 | - |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAL-UHG-50GNB ในชุด ลูกล้อเป็น รุ่น CAL-UHG
รหัสสินค้า |
---|
CAL-UHG-50GFB |
CAL-UHG-50MC |
CAL-UHG-50MCE |
CAL-UHG-50PB |
CAL-UHG-65MC |
CAL-UHG-65MCE |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,399.92 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | - | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 220.01 ถึง 320.00 | - | [ไนล่อน] ไนล่อน สีดำ | ไม่ | - | - | 84 | 84 | - | - | - | ไนล่อน เสริมแรง | ||
฿ 1,574.33 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 74 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 42 | - | ||
฿ 2,109.09 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 74 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน (เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 42 | - | ||
฿ 1,332.62 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 74 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | ฟีนอล | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 42 | - | ||
฿ 2,450.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 89 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 52 | - | ||
฿ 3,717.99 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 89 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน (เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 52 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง