(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นเพลทเสริมเหล็กสแตนเลส รูยาวช่วยเพิ่มจำนวนการใช้งานที่เป็นไปได้
รูพิทช์: 25 มม.
รหัสสินค้า |
---|
36205821 |
36205823 |
36205824 |
36205827 |
36205830 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.29 | BUILDING HARDWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 45.5 | ||
฿ 140.96 | BUILDING HARDWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 95 | ||
฿ 160.96 | BUILDING HARDWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 120 | ||
฿ 228.58 | BUILDING HARDWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 195 | ||
฿ 329.53 | BUILDING HARDWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 295 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับงานไม้ | ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | แผ่นเพลท เหล็กลายริ้วแข็ง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง Bis ที่ใช้(มม.) | รูสล็อต 5.5×10 | วัสดุ | สแตนเลส SUS-304 | ผิวสำเร็จ | Hair line |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง