1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เซอร์โวมอเตอร์ DC ไร้แปรงถ่าน / ตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ในตัว โครงสร้างแม่เหล็ก 4 ขั้ว ซีรีส์ 2232 (รหัสสินค้า)

FAU MOTOR

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,575.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เซอร์โวมอเตอร์ไร้แปรงถ่านพร้อมตัวควบคุมความเร็วในตัว
การแก้ไขจะดำเนินการโดยเซนเซอร์ฮอลล์แบบรวมอยู่ในมอเตอร์
อุปกรณ์ควบคุมอัตราเร็วในการหมุนดำเนินการโดยตัวปรับความดัน PI
หมายเหตุ แรงบิดสูงสุดคือ 5,000 รอบต่อนาที

รหัสสินค้า
2232S024BX4-SC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 34,575.00

FAU MOTOR 1 ชิ้น 70 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คลองเลื่อย สเปค แรงดันไฟฟ้า สเปค DC ข้อต่อลด ไม่
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่ แรงบิด สูงสุด (มีเงื่อนไขในเวลาที่ แรงบิด สูงสุด)(MNM) 13 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 24
เอาต์พุต สูงสุด(W) 8.9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2232S024BX4-SC ในชุด เซอร์โวมอเตอร์ DC ไร้แปรงถ่าน / ตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ในตัว โครงสร้างแม่เหล็ก 4 ขั้ว ซีรีส์ 2232