1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DISGO สกรูยาว หยาบ แบบเหลี่ยม【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DISGO สกรูยาว หยาบ แบบเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,169.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ปลาย พิเศษที่ป้องกันการแตกของ ไม้
· รูปทรง ปลาย พิเศษและขอบ ถอด เฟอร์ริงช่วยลดการแตกของ ไม้ อย่างมาก
· กระบวนการ DISGO ไม่ใช้ โครเมี่ยม DISGO
·ใช้ แบบเหลี่ยม บิตเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของบิต

รหัสสินค้า
HXSQNSTFP-STTD-D6-240
HXSQNSTFP-STTD-D6-270
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 5,169.21

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 240

฿ 5,856.39

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 270

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว หลักสูตร เกลียว ขนาดเกลียว (M) 6 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) DISGOTreatment รูปทรง รูติดตั้ง ช่อง แบบเหลี่ยม
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ