1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่อง มุม สกรู บรรจุภัณฑ์ กระดาน กระบวนการชุบผิว Ruspert【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กล่อง มุม สกรู บรรจุภัณฑ์ กระดาน กระบวนการชุบผิว Ruspert
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,312.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซีล ชนิด โพลีโอเรฟิน คุณภาพสูง กันน้ำ มี ความทนทาน สูง
· หัว สกรู เป็น รูปทรง พิเศษเพื่อให้พอดีกับ ซีล
·มี ส่วนประกอบ สีที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับ การออกแบบ ของคุณ
·ตัวหลักของสกรูมีรูปร่างพิเศษที่ช่วยลดการแตกของไม้ในวัสดุรองพื้น

รหัสสินค้า
CSPBTTFPB-STRS-D4.3-27
CSPBTTFPB-STTRS-D4.3-18
CSPBTTFPB-STTRS-D4.3-27
CSPBTTFPB-STTRSB-D4.3-18
CSPBTTFPB-STTRSB-D4.3-27
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 2,461.90

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 27R brown (กระบวนการชุบผิว Ruspert brown)

฿ 2,312.50

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 18R เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)

฿ 2,461.90

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 27R เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)

฿ 2,312.50

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 18R black (กระบวนการชุบผิว Ruspert black)

฿ 2,461.90

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 27R black (กระบวนการชุบผิว Ruspert black)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4.3 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิว หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ