(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]ด้วยความยาว 25 ถึง 60 มม. มีประสิทธิภาพมากขึ้น อเนกประสงค์มากขึ้น และพัฒนาเป็นแบบไม่ใช้ปลั๊ก
รหัสสินค้า |
---|
CSPCSSBP-410-D4-25 |
CSPCSSBP-410-D4-32 |
CSPCSSBP-410-D4-45 |
CSPCSSBP-410-D4-60 |
CSPPNSB-410-D4-25 |
CSPPNSB-410-D4-32 |
CSPPNSBP-410-D4-25 |
CSPPNSBP-410-D4-32 |
CSPPNSBP-410-D5-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | รูปทรง รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,268.81 | WKI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 25 | หัว แบน | ||
฿ 1,268.81 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 32 | หัว แบน | ||
฿ 1,268.81 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 45 | หัว แบน | ||
฿ 1,268.81 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 60 | หัว แบน | ||
฿ 1,109.84 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 25 | ด้วย แหวนรอง | ||
฿ 1,268.81 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 32 | ด้วย แหวนรอง | ||
฿ 1,268.81 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 25 | กระทะ | ||
฿ 1,268.81 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 32 | กระทะ | ||
฿ 1,268.81 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 35 | กระทะ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | SUS410 | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง