1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส สกรู SUS410 สเตนเลส ค่า พร้อม ดอกเจาะ/ดอกสว่าน

ส สกรู SUS410 สเตนเลส ค่า พร้อม ดอกเจาะ/ดอกสว่าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 561.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด]ส่วนที่เกี่ยวข้อง
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[การกำหนดสกรู (M)] 4 5
[ความยาว]25 32 35 38 45 60
[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี, R-silver (กระบวนการชุบผิว Ruspert silver)
[รูปทรง รายละเอียด]หัวแบน, หัวดิสก์ (หัวบาง), หัวกระทะ, พร้อมแหวนรอง

รหัสสินค้า
CSPCSTB-410-D4-25
CSPCSTB-410-D4-32
CSPCSTB-410-D4-38
CSPCSTB-410-D4-45
CSPCSTB-410-D5-45
CSPCSTB-410-D5-60
CSPFTRTB-STTRS-D5-25
CSPFTRTB-STTRS-D5-35
CSPFTRTB-STTRS-D5-45
CSPPNSBWH-410-D4-25
CSPPNSBWH-410-D4-32
CSPPNTB-410-D4-25
CSPPNTB-410-D4-32
CSPPNTB-410-D4-45
CSPPNTB-410-D5-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) รูปทรง รายละเอียด

฿ 1,087.40

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 425[สแตนเลส] SUS410--หัว แบน

฿ 1,087.40

WKI1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 432[สแตนเลส] SUS410--หัว แบน

฿ 1,087.40

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 438[สแตนเลส] SUS410--หัว แบน

฿ 1,087.40

WKI1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 445[สแตนเลส] SUS410--หัว แบน

฿ 1,087.40

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 545[สแตนเลส] SUS410--หัว แบน

฿ 1,087.40

WKI1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 560[สแตนเลส] SUS410--หัว แบน

฿ 561.49

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 525เหล็กกล้า[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิวR เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)หัว จานขัด ( หัว ผอม)

฿ 561.49

WKI1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 535เหล็กกล้า[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิวR เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)หัว จานขัด ( หัว ผอม)

฿ 561.49

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 545เหล็กกล้า[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิวR เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)หัว จานขัด ( หัว ผอม)

฿ 1,087.40

WKI1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 425[สแตนเลส] SUS410--ด้วย แหวนรอง

฿ 1,087.40

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 432[สแตนเลส] SUS410--ด้วย แหวนรอง

฿ 1,087.40

WKI1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 425[สแตนเลส] SUS410--กระทะ

฿ 1,087.40

WKI1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 432[สแตนเลส] SUS410--กระทะ

฿ 1,087.40

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 445[สแตนเลส] SUS410--กระทะ

฿ 1,087.40

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 535[สแตนเลส] SUS410--กระทะ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ