1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบพับได้

มือจับแบบพับได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 788.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับแบบพับได้ (สินค้าชิ้นเดียว) สามารถนำไปต่อกับก้านจับหลากหลายแบบ

[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกสองชนิด ได้แก่ เกลียวนอก (ชื่อรุ่นที่ลงท้ายด้วย “A”) และเกลียวใน
· ใช้งานง่าย เพียงพับสินค้านี้โดยดึงมือจับขึ้น แล้วพับลงไปที่ด้านข้าง
· ชนิดเกลียวนอกใช้ได้กับ M10

รหัสสินค้า
HL-80A
HL-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 788.00

FLR GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน M101042680

฿ 836.00

FLR GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน M61112890

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การหมุนพับ รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) มือจับ วัสดุ ฟีนอล
มือจับ พื้นผิว ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบผิวโครเมี่ยม
วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก