1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ส่งกำลังมาตรฐาน (เหล็กกล้า) (รหัสสินค้า)

CHAIN

โซ่ส่งกำลังมาตรฐาน (เหล็กกล้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- โรลเลอร์เชนมาตรฐาน (เหล็กกล้า) จาก DID (DAIDO KOGYO CO., LTD.)
- โรลเลอร์เชนมาตรฐานของ DID 14 ขนาดมีให้เลือกตั้งแต่ DID25 ถึง DID240
- เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ขับเคลื่อนและยก เช่น ชุดขับเคลื่อนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับที่จอดรถหลายชั้น
- โซ่ไม่เพียงแต่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับค่าความต้านทานแรงดึงขั้นต่ำที่กำหนดโดย ANSI และ ISO เท่านั้น แต่ยังให้คุณภาพระดับสูงสุดของโลกรวมถึงค่าความล้าสูงอีกด้วย

รหัสสินค้า
DID40XRJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด หมายเลขที่ ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ จำนวนเส้น ความยาวรวม โซ่
(ลิงค์)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขาพิน และ แผ่นเพลท โหมด เชื่อมต่อที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ความพอดีของขาที่เหมาะสมและแผ่นที่เหมาะสม สถานะ ติดตั้งของลิงค์ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ โหมด ลิงค์ ออฟเซ็ท

฿ 23.33

CHAIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต] หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ4012.71240ชนิดรีเวทรูปทรงมือจับสวมคลอนข้อต่อโซ่แยกอิสระ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DID40XRJ ในชุด โซ่ส่งกำลังมาตรฐาน (เหล็กกล้า)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DID100-2X96CB
DID100CP+CJ
DID100CP+OJ
DID41+OJ
DID41X240RB
DID41XRJ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด หมายเลขที่ ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ จำนวนเส้น ความยาวรวม โซ่
(ลิงค์)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขาพิน และ แผ่นเพลท โหมด เชื่อมต่อที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ความพอดีของขาที่เหมาะสมและแผ่นที่เหมาะสม สถานะ ติดตั้งของลิงค์ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ โหมด ลิงค์ ออฟเซ็ท

฿ 16,923.29

1 ชิ้น 23 วัน 10โซ่ มาตรฐาน10031.75296ชนิดรีเวทชนิดปิ้นเหล็กสวมคลอนตัวโซ่และการแยกจากกัน-

฿ 165.67

1 ชิ้น 3 วัน 10[ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต] หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ10031.75196ชนิดปิ้นเหล็กชนิดปิ้นเหล็กสวมคลอนข้อต่อโซ่แยกอิสระ-

฿ 316.57

1 ชิ้น 3 วัน 10[ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต] หน่วยลิงก์ ออฟเซ็ท10031.75196ชนิดปิ้นเหล็ก---1 พิตช์

฿ 54.39

1 ชิ้น 16 วัน 10[ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต] หน่วยลิงก์ ออฟเซ็ท4112.71240ชนิดรีเวท---1 พิตช์

฿ 944.12

1 ชิ้น 22 วัน 10โซ่ มาตรฐาน4112.71240ชนิดรีเวทรูปทรงมือจับสวมคลอนตัวโซ่และการแยกจากกัน-

฿ 28.47

1 ชิ้น 48 วัน 10[ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต] หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ4112.71240ชนิดรีเวทรูปทรงมือจับสวมคลอนข้อต่อโซ่แยกอิสระ-