(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวระบายอากาศ พร้อมมุ้งลวดกันแมลง
[คุณสมบัติ]
· สามารถแก้ไขชัตเตอร์ได้โดยหมุน ลูกบิด รีจิสเตอร์
· วัสดุ SUS ( สเตนเลส) และ อะลูมิเนียม ทำให้เกิด สนิม ได้ยาก
· มาพร้อมกับตะแกรงกันแมลง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ ระบบระบายอากาศ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีการบุกรุกของสัตว์รบกวน
รหัสสินค้า |
---|
316-114 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ผิวสำเร็จ | พื้นที่ระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ (ไอเสีย) (㎤) | มิติ ภายนอก (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก (มิลลิเมตร) | มิติ เปิดติดตั้ง (มิลลิเมตร) | มิติ เปิดของการติดตั้ง W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,277.70 | BUILDING HARDWARE | 1 ชิ้น | 8 วัน | อะลูมิเนียม | อลูไมท์สีเงิน | 228 | 300 | 350 | 260 | 310 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ช่องระบายอากาศ | ประเภทช่อง ช่องระบายอากาศ | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง