1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านตัวควบคุมแรงบิดแบบปรับได้ (ATCL)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ก้านตัวควบคุมแรงบิดแบบปรับได้ (ATCL)
  • ก้านตัวควบคุมแรงบิดแบบปรับได้ (ATCL)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับแคลมป์ พร้อมฟังก์ชันตั้งแรงบิด
[คุณสมบัติ]
· สามารถตั้งแรงบิดขันแน่นได้
· เมื่อถึงแรงบิดที่ต้องการ ด้ามจับจะคลิกเพื่อระบุว่าการขันแน่นเสร็จสมบูรณ์
· สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดที่มือจับไม่สามารถหมุนได้ 360 °
· หลังจากขันสกรูแน่นเแล้ว สามารถย้ายมือจับไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้เมื่อต้องการแรงจับยึดคงที่
· มีประโยชน์สำหรับชิ้นส่วนปรับตำแหน่ง เช่น สไลด์และรูยาว ฯลฯ

ก้านตัวควบคุมแรงบิดแบบปรับได้

ด้ามจับแคลมป์พร้อมฟังก์ชันตั้งค่าแรงบิด

ด้ามจับแคลมป์ พร้อมฟังก์ชันตั้งแรงบิด

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

ขนาดRMHDH1H2D1H3H4ABWW1W2จำนวนฟันช่วงแรงบิด
(N.m)
แรงขัน *1)
(kN)
ATCL 660M6 × 1402232441027.581330652121 ถึง 3.50.8 ถึง 2.9
ATCL 875M6 × 1.2548263852.5133391537862.52 ถึง 5.41.3 ถึง 3.4
ATCL1090M10 × 1.557324562.51639.510.51839103 ถึง 81.5 ถึง 4

*1) ใช้แรงขันนี้เป็นค่าอ้างอิง

ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

รหัสสินค้าLfน้ำหนัก
(ก.)
สีดำสีส้ม
ATCL 6-BKATCL 6-OG18160
ATCL 8-BKATCL 8-OG22270
ATCL10-BKATCL10-OG25445
ชนิดรูต๊าปมีรูทะลุ สามารถใช้โบลท์ในรูทะลุได้

ชนิดรูต๊าปมีรูทะลุ สามารถใช้โบลท์ในรูทะลุได้

สตัด

รหัสสินค้าLน้ำหนัก
(ก.)
สีดำสีส้ม
ATCL 6 × 15-BKATCL 6 × 15-OG15167
ATCL 6 × 20-BKATCL 6 × 20-OG20168
ATCL 6 × 25-BKATCL 6 × 25-OG25169
ATCL 6 × 30-BKATCL 6 × 30-OG30170
ATCL 8 × 20-BKATCL 8 × 20-OG20282
ATCL 8 × 25-BKATCL 8 × 25-OG25284
ATCL 8 × 30-BKATCL 8 × 30-OG30286
ATCL 8 × 40-BKATCL 8 × 40-OG40290
ATCL10 × 20-BKATCL10 × 20-OG20464
ATCL10 × 25-BKATCL10 × 25-OG25467
ATCL10 × 30-BKATCL10 × 30-OG30470
ATCL10 × 40-BKATCL10 × 40-OG40475

วิธีการใช้งาน

1. ยกด้ามจับเพื่อปลดฟันออกจากเฟืองวงล้อ

1. ยกด้ามจับเพื่อปลดฟันออกจากเฟืองวงล้อ

2. หมุนด้ามจับที่ยกขึ้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

2. หมุนด้ามจับที่ยกขึ้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

3. เมื่อปล่อยมือ ก้านจะกลับมาและถูกจับยึดจากแรงของสปริงภายใน (ฟันประสานกับกับเฟืองวงล้อทุก ๆ 30°)

3. เมื่อปล่อยมือ ก้านจะกลับมาและถูกจับยึดจากแรงของสปริงภายใน (ฟันประสานกับกับเฟืองวงล้อทุก ๆ 30°)

4. หมุนด้ามจับเพื่อยึด ด้ามจับจะคลิกเพื่อระบุการขันที่เสร็จสมบูรณ์ตามแรงบิดขันแน่นที่ต้องการ

4. หมุนด้ามจับเพื่อยึด ด้ามจับจะคลิกเพื่อระบุการขันที่เสร็จสมบูรณ์ตามแรงบิดขันแน่นที่ต้องการ

วิธีการตั้งค่าแรงบิด

1. คลายสกรูล็อคที่ด้านล่าง

1. คลายสกรูล็อคที่ด้านล่าง

2. ปรับแรงบิดอย่างละเอียดโดยหมุนสกรูปรับแรงบิดที่ด้านข้างของตัวบอดี้

2. ปรับแรงบิดอย่างละเอียดโดยหมุนสกรูปรับแรงบิดที่ด้านข้างของตัวบอดี้

3. วัดแรงบิดด้วยประแจปอนด์

3. วัดแรงบิดด้วยประแจปอนด์

  • เชื่อมต่อประแจปอนด์กับด้ามจับแรงบิดแบบปรับได้
  • ใช้แรงในทิศทางการขันและปรับความลึกของสกรูปรับแรงบิดอย่างละเอียดเพื่อให้ได้แรงบิดที่ตั้งไว้ ซึ่งจะระบุโดยการคลิกที่ด้ามจับ
4. เมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ ให้ขันสกรูล็อค

4. เมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ ให้ขันสกรูล็อค

วัสดุ

ก้านโยก

  • SCM440
  • การชุบแข็งและการอบคืนตัว
  • สีดำ, สีส้ม

เฟืองวงล้อ

  • SCM415
  • ผ่านการชุบคาร์บูไรซ์
  • เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

หมายเหตุ

  • ปรับสกรูปรับแรงบิดภายในช่วงแรงบิดนั้น อย่าคลายหรือขันสกรูมากเกินไป
  • แรงบิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะมีค่าโดยประมาณที่แรงบิดขันแน่นสูงสุด
รหัสสินค้า
ATCL6X15-BK
ATCL6X20-BK
ATCL6X20-OG
ATCL6X25-OG
ATCL6X30-BK
ATCL6X30-OG
ATCL8X20-BK
ATCL8X20-OG
ATCL8X25-BK
ATCL8X25-OG
ATCL8X30-BK
ATCL8X40-BK
ATCL10X20-OG
ATCL10X25-BK
ATCL10X25-OG
ATCL10X30-BK
ATCL10X30-OG
ATCL10X40-BK
ATCL10X40-OG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แรงขันแน่น
(N)
สี ก้านโยก

฿ 2,957.46

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 1060M615800 to 2900สีดำ

฿ 2,957.46

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1060M620800 to 2900สีดำ

฿ 2,957.46

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1060M620800 to 2900สีส้ม

฿ 2,957.46

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1060M625800 to 2900สีส้ม

฿ 2,938.08

IMAO 1 ชิ้น ขอราคา 1060M630800 to 2900สีดำ

฿ 100.00

IMAO 1 ชิ้น ขอราคา 1060M630800 to 2900สีส้ม

฿ 3,342.35

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1075M8201300 to 3400สีดำ

฿ 3,342.35

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1075M8201300 to 3400สีส้ม

฿ 3,342.35

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1075M8251300 to 3400สีดำ

฿ 3,342.35

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 1075M8251300 to 3400สีส้ม

฿ 3,342.35

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1075M8301300 to 3400สีดำ

฿ 3,342.35

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1075M8401300 to 3400สีดำ

฿ 3,727.24

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1090M10201500 to 4000สีส้ม

฿ 3,727.24

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1090M10251500 to 4000สีดำ

฿ 3,727.24

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1090M10251500 to 4000สีส้ม

฿ 3,727.24

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1090M10301500 to 4000สีดำ

฿ 3,727.24

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1090M10301500 to 4000สีส้ม

฿ 3,727.24

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1090M10401500 to 4000สีดำ

฿ 3,727.24

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 1090M10401500 to 4000สีส้ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภทแคลมป์ยึด กลไก แคลมป์ยึด / กลไก เฟืองวงล้อ ทิศทางการทำงาน ตามแนวนอน
รูปทรง ทรงตัว L รูปร่างก้านหนีบรูปตัว L ชุดสกรู ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก
ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก SCM440 ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก เคลือบสี วัสดุส่วนติดตั้ง SCM415
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ สกรูปรับระดับรับสำหรับช่องว่าง ไม่

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถเปลี่ยนสกรูเป็นสแตนเลสได้หรือไม่
ตอบ: ลำดับที่