(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด ปรับระดับราคาประหยัดทำจาก พลาสติกวิศวกรรม
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกเป็นเหล็กกล้าและสเตนเลส
· อุณหภูมิใช้งาน:-30 ถึง + 100 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเป็นเท้าสำหรับเครื่องจักรสำหรับปรับความสูงของอุปกรณ์ต่างๆและใช้เป็น ขาตั้งปรับระดับ
ELP
ดรออิ้งบอกขนาด
ขนาด | D | M | L₂ | W | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลนิวตัน) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ELP | 25-M 6 | 25 | M 6 × 1 | 11 | 13 | 1.5 |
25-M 8 | M 8 × 1.25 | 2.5 | ||||
30-M 6 | 30 | M 6 × 1 | 12 | 17 | 1.5 | |
30-M 8 | M 8 × 1.25 | 2.5 | ||||
30-M10 | M10 × 1.5 | 3 | ||||
40-M 8 | 40 | M 8 × 1.25 | 13 | 2.5 | ||
40-M10 | M10 × 1.5 | 3 | ||||
40-M12 | M12 × 1.75 | 5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.91 ฿ 36.97 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1500 | 24 | 11 | 6 | 35 | 1 | 25 | ||
฿ 71.22 ฿ 44.46 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1500 | 34 | 11 | 6 | 45 | 1 | 25 | ||
฿ 76.24 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1500 | 54 | 11 | 6 | 65 | 1 | 25 | ||
฿ 76.55 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1500 | 62 | 11 | 6 | 73 | 1 | 25 | ||
฿ 75.62 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2500 | 17 | 11 | 8 | 28 | 1.25 | 25 | ||
฿ 76.40 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2500 | 22 | 11 | 8 | 33 | 1.25 | 25 | ||
฿ 77.02 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2500 | 32 | 11 | 8 | 43 | 1.25 | 25 | ||
฿ 97.15 ฿ 59.24 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2500 | 52 | 11 | 8 | 63 | 1.25 | 25 | ||
฿ 102.95 ฿ 53.82 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2500 | 72 | 11 | 8 | 83 | 1.25 | 25 | ||
฿ 96.10 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2500 | 11.5 | 13 | 8 | 24.5 | 1.25 | 40 | ||
฿ 96.10 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2500 | 19.5 | 13 | 8 | 32.5 | 1.25 | 40 | ||
฿ 116.07 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2500 | 29.5 | 13 | 8 | 42.5 | 1.25 | 40 | ||
฿ 106.46 ฿ 62.36 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2500 | 49.5 | 13 | 8 | 62.5 | 1.25 | 40 | ||
฿ 111.63 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2500 | 69.5 | 13 | 8 | 82.5 | 1.25 | 40 | ||
฿ 107.88 ฿ 70.17 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3000 | 19.5 | 13 | 10 | 32.5 | 1.5 | 40 | ||
฿ 105.68 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3000 | 29.5 | 13 | 10 | 42.5 | 1.5 | 40 | ||
฿ 110.86 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3000 | 39.5 | 13 | 10 | 52.5 | 1.5 | 40 | ||
฿ 118.19 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3000 | 49.5 | 13 | 10 | 62.5 | 1.5 | 40 | ||
฿ 123.83 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3000 | 59.5 | 13 | 10 | 72.5 | 1.5 | 40 | ||
฿ 136.23 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3000 | 69.5 | 13 | 10 | 82.5 | 1.5 | 40 | ||
฿ 164.87 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3000 | 99.5 | 13 | 10 | 112.5 | 1.5 | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ชุบสังกะสี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง