1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันสั่นสะเทือน (เกลียวนอกหนึ่งด้าน) (VD5)

ยางกันสั่นสะเทือน (เกลียวนอกหนึ่งด้าน) (VD5)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
· สำหรับการป้องกันหรือดูดซับแรงสั่นสะเทือน

[คุณสมบัติ]
· ราคาถูกกว่าสินค้าของคู่แข่ง

รหัสสินค้า
VD5-1010M4
VD5-1515M4
VD5-1520M4
VD5-2015M6
VD5-2020M6
VD5-2025M6
VD5-2515M6
VD5-2520M6
VD5-2530M6
VD5-3015M8
VD5-3017M8
VD5-3020M8
VD5-3030M8SALE
VD5-4020M8
VD5-4030M8
VD5-4040M8
VD5-5020M10
VD5-5030M10
VD5-5040M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
สกรู เชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)

฿ 52.55

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 1059M4102410

฿ 45.17

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10241M4156415

฿ 52.43

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10287M4205715

฿ 52.43

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 10289M6157720

฿ 52.43

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10302M6206020

฿ 56.66

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10297M6254820

฿ 60.29

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10612M61516325

฿ 67.55

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10560M62011225

฿ 75.41

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10509M6306825

฿ 82.66

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10934M81524930

฿ 89.92

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 101660M81739030

฿ 89.92

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10924M82018530

฿ 134.81

฿ 72.74

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101000M83013330

฿ 120.15

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 101235M82024740

฿ 154.79

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 101600M83021340

฿ 164.90

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 101820M84018240

฿ 197.13

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 102587M102051750

฿ 195.14

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 102453M103032750

฿ 229.00

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 102468M104024750

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวใน ด้านหนึ่ง ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) 55±5 ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม
วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ (NR) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 80 ติด วัสดุ เหล็กกล้า