1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันกระแทก TPE (ตามแนวแกน)

ยางกันกระแทก TPE (ตามแนวแกน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนดูดซับแรงกระแทก/ป้องกันการกระแทก ผลิตจาก TPE (เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์)
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพในการดูดซับแรงกระแทกสูงกว่ายางหรือยูรีเทน 10 ถึง 20 เท่า ด้วยรูปทรงที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกทำให้สามารถดูดซับพลังงานปริมาณมากได้
· ความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน ทนน้ำมันและสารเคมีได้ดีเยี่ยม
· ทนต่อสภาวะอากาศและสามารถใช้งานกลางแจ้งได้ ให้ประสิทธิภาพที่คุ้มค่า
· TPGBA เป็นยางกันกระแทกที่สามารถดูดซับพลังงานได้สูง เหมาะสำหรับทุกสถานที่ที่ต้องการการดูดซับพลังงานจากการกระแทก
· TPGBA-S เป็นยางกันกระแทกที่สามารถดูดซับพลังงานระดับกลางได้
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการโหลดที่ต่ำกว่า TPGBA เช่น เครื่องบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักรอัตโนมัติ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องจักร/อุปกรณ์อัตโนมัติ หุ่นยนต์ อุปกรณ์แรงดันน้ำมัน/อากาศ เครื่องบรรจุ/บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

ยางกันกระแทก TPE (ตามแนวแกน)

วัสดุบอดี้หลัก: เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ที่มีพื้นฐานเป็นโพลีเอสเตอร์ (TPEE) สีดำ

ยางกันกระแทก TPE (ตามแนวแกน)

ยางกันกระแทก TPE (ตามแนวแกน)

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

รหัสสินค้าDLD2dd1ระหว่างการใช้งานปกติในช่วงหยุดฉุกเฉิน * หมายเหตุ:น้ำหนัก
(กรัม)
ความจุพลังงาน
(J)
โหลดที่รับได้
(N)
ความจุพลังงาน
(J)
โหลดสูงสุด
(N)
D1L1
TPGBA-A1210.9103.65.82.29002.81,000156.12.5
TPGBA-C1715.7154.38.45.81,60091,775219.93.6
TPGBA-12119.3197.910.7112,900203,5502710.75
TPGBA-22825.72514.2304,900455,5503713.710
TPGBA-333303016.8457,125858,450431718
TPGBA-53934.83410.720.3808,90012510,2255018.528
TPGBA-64337.83820.110012,50016514,2255521.640

*หมายเหตุ: จำนวนครั้งในการกระทบกันในระยะเวลา 24 ชั่วโมงจะน้อยกว่า 20

รหัสสินค้าDLD2dd1ระหว่างการใช้งานปกติในช่วงหยุดฉุกเฉิน * หมายเหตุ:น้ำหนัก
(กรัม)
ความจุพลังงาน
(J)
โหลดที่รับได้
(N)
ความจุพลังงาน
(J)
โหลดสูงสุด
(N)
D1L1
TPGBA-098S1414.7134.68.62.05502.8625207.41.4
TPGBA-099S1718.5165.310.73.8800
รหัสสินค้า
TPGBA-098S
TPGBA-099S
TPGBA-1SALE
TPGBA-2
TPGBA-3
TPGBA-5
TPGBA-6
TPGBA-101SSALE
TPGBA-102S
TPGBA-103S
TPGBA-105S
TPGBA-107S
TPGBA-A
TPGBA-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรู เชื่อมต่อ M ความสูง L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ระหว่างการใช้งานปกติ)
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ระหว่าง หยุดฉุกเฉิน)
(N)

฿ 273.75

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 10M414.714550625

฿ 285.24

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 10M518.517800900

฿ 593.56

฿ 372.22

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M519.32129003550

฿ 100.00

IMAO 1 ชิ้น ขอราคา 10M625.72849005550

฿ 1,394.87

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 10M6303371258450

฿ 1,619.82

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 10M834.839890010225

฿ 1,807.28

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 10M837.8431250014225

฿ 705.26

฿ 418.71

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M620.720800825

฿ 750.26

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 10M627.72613501450

฿ 1,394.87

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 10M632.33218001900

฿ 1,619.82

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 10M637.63730003125

฿ 1,957.24

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 10M1244.54240004450

฿ 247.75

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 10M310.9129001000

฿ 273.75

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 10M415.71716001775

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันกระแทก การใช้งาน รอง / บัฟเฟอร์ ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน / ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ รูกลม ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน อื่น ๆ วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน โพลีเอสเตอร์- เบส เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ (TPEE)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 49
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .