1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[การใส่หรือถอดแบบขั้นตอนเดียว] แคลมป์ล็อคลิ่ม (รหัสสินค้า)

CLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • [การใส่หรือถอดแบบขั้นตอนเดียว] แคลมป์ล็อคลิ่ม
  • [การใส่หรือถอดแบบขั้นตอนเดียว] แคลมป์ล็อคลิ่ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,615.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • * แคลมป์ล็อคปุ่มนี้ใช้กับเคสเฉพาะ
  • QCWE และ QCWE-S จะถูกเปลี่ยนตามลำดับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 เป็นต้นไป ทันทีที่รุ่นปัจจุบันหมดสต็อค
    · เปลี่ยนตัวบ่งชี้การเปิด-ปิดบอดี้หลักจากการพิมพ์ไปเป็นการทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์
    · เปลี่ยนวัสดุบอดี้หลักจาก S45C ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไปเป็น SUS303
    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุส่วนอื่นนอกจากบอดี้หลัก

รายละเอียดสินค้า

เป็นส่วนยึดที่เป็นทางเลือกแทนโบลท์ ซึ่งช่วยให้เพิ่ม/ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงและเปลี่ยนจิ๊กที่เกี่ยวข้องกับการสลับรุ่นอุปกรณ์ได้ในขั้นตอนเดียว
เป็นสินค้าที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งสำหรับลดการกระพือให้น้อยที่สุด
ลิ่มจะดันลูกบอลออก กระทบกับพื้นผิวเทเปอร์ด้านในเคสและดึงแผ่นเพลทเข้ามา
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ ทุกคนสามารถขันแน่นได้อย่างง่ายดาย
· ยึดในขั้นตอนเดียว สลับระหว่างหนีบและคลายในขั้นตอนเดียว
· ไม่ว่าใครเป็นคนขันก็แน่นเท่า ๆ กัน ขจัดความแปรผันของแรงขันที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน
· มองเห็นการเปิด/ปิดได้ง่าย คุณสามารถบอกได้ทันทีจากทิศทางของปุ่มบิดว่ายึดแน่นหรือยัง


แคลมป์ล็อคลิ่มคืออะไร?

แคลมป์ล็อคลิ่มคืออะไร?

เมื่อคุณต้องการลดการกระพือให้น้อยที่สุด

*ควรใช้ผลิตภัณฑ์แคลมป์ยึดแบบหมุน 1/4 รอบเป็นชุดร่วมกับปลั๊กลูกเบี้ยว

แรงยึดแคลมป์30 N/50 N
ความกว้าง⌀25/⌀34
คุณสมบัติ· ล้างค่า ON และ OFF
· มีแบบสแตนเลสล้วนจำหน่ายเช่นกัน
ลิ่มจะดันลูกบอลออก กระทบกับพื้นผิวเทเปอร์ด้านในเคสและดึงแผ่นเพลทเข้ามา

ลิ่มจะดันลูกบอลออก กระทบกับพื้นผิวเทเปอร์ด้านในเคสและดึงแผ่นเพลทเข้ามา

วิธีการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

*สำหรับการปลดแคลมป์ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนแบบย้อนกลับ

ขั้นตอนการทำงานของแคลมป์ล็อคลิ่ม (วิดีโอ)

ตัวอย่างการใช้งาน

เปลี่ยนล้อรูปดาวและไกด์

เปลี่ยนล้อรูปดาวและไกด์

เปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับระบบสายพานลำเลียง

เปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับระบบสายพานลำเลียง

กลุ่มสินค้า

กลุ่มสินค้า

สินค้าที่ใช้ร่วมกัน

รหัสสินค้า
QCWE0625-10-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ วัสดุ ตัวเครื่อง ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ลูกบิด กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก วัสดุ เพลา กระบวนการเตรียมผิว เพลา

฿ 2,534.09

CLAMPS 1 ชิ้น 10 วัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียวSUS30319.524.56 to 10SCS13ไม่มีSUS420J2ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QCWE0625-10-SUS ในชุด [การใส่หรือถอดแบบขั้นตอนเดียว] แคลมป์ล็อคลิ่ม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
QCWE0625-10
QCWE0625-10S
QCWE1034-14-DEL
QCWE1034-14-SUS
QCWE1034-14S
QCWE1034-20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ วัสดุ ตัวเครื่อง ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ลูกบิด กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก วัสดุ เพลา กระบวนการเตรียมผิว เพลา

฿ 1,615.43

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-S45C19.524.56 to 10โพลีเอไมด์ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าS45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 1,961.66

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียวS45C19.524.56 to 10SCS13ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าS45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 1,682.08

1 ชิ้น 8 วัน --S45C21.5316 to 14โพลีเอไมด์ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าS45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 2,649.55

1 ชิ้น 5 วัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียวSUS30321.5316 to 14SCS13ไม่มีSUS420J2ไม่มี

฿ 2,033.73

1 ชิ้น 5 วัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียวS45C21.5316 to 14SCS13ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าS45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 1,792.69

1 ชิ้น 5 วัน -จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียวSUS30327.53112 ถึง 20โพลีเอไมด์สีดำไม่มีS45Cชุบแข็งและอบคืนตัว