1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[การใส่หรือถอดแบบขั้นตอนเดียว] แคลมป์ล็อคแบบนิ้วหมุน (รหัสสินค้า)

CLAMPS
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
    ฿ 1,414.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ส่วนยึดแทนโบลท์ ช่วยให้เปลี่ยนจิ๊กหรือเพิ่ม/ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ในขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์
รุ่นมาตรฐานที่สุดในกลุ่มสินค้าสำหรับใส่/ถอดแบบขั้นตอนเดียว
เมื่อพินสัมผัสกับแคมในปลอกแคม สปริงจะถูกบีบอัดและไปดันแผ่นเพลทลง
[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องใช้เครื่องมือ: ไม่ว่าใครก็สามารถขันแน่นได้อย่างง่ายดาย
· การยึดในขั้นตอนเดียว: สลับระหว่างการยึดและคลายได้ในขั้นตอนเดียว
· ไม่ว่าใครเป็นคนขันก็จะแน่นเท่า ๆ กัน ขจัดความแปรผันของแรงยึดที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน
· มองเห็นสถานะเปิด/ปิดได้อย่างรวดเร็ว เพียงตรวจสอบทิศทางปุ่มบิดเพื่อดูว่ายึดแน่นหรือไม่

ผู้ผลิตสามารถให้ยืมตัวอย่างได้ โปรดยื่นคำขอด้านล่าง
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอยืมตัวอย่าง

รหัสสินค้า
QCTH0834-20-SUS SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ วัสดุ ตัวเครื่อง ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H
(มิลลิเมตร)
ประเภท ลูกบิด ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ลูกบิด กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก วัสดุ เพลา กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,264.67

฿ 1,309.43

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียวSCS132325.5มาตรฐาน12 to 20สแตนเลส (SCS13)ไม่มีSUS30332

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดที่มีการยึดติด ทำได้ในขั้นตอนเดียว กระบวนการเตรียมผิว เพลา ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ขาพิน วัสดุ SUS303

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QCTH0834-20-SUS ในชุด [การใส่หรือถอดแบบขั้นตอนเดียว] แคลมป์ล็อคแบบนิ้วหมุน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
QCTH0834-14
QCTH0834-14-SUS
QCTH0834-14S
QCTH0834-20S
QCTHH0525-10
QCTHH0834-14
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ วัสดุ ตัวเครื่อง ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H
(มิลลิเมตร)
ประเภท ลูกบิด ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ลูกบิด กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก วัสดุ เพลา กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,436.66

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียวSC45C1726มาตรฐาน6 to 14โพลีเอไมด์สีดำชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าS45C32

฿ 2,264.67

1 ชิ้น 5 วัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียวSCS131725.5มาตรฐาน6 to 14สแตนเลส (SCS13)ไม่มีSUS30332

฿ 1,851.66

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียวSC45C1725.5มาตรฐาน6 to 14สแตนเลส (SCS13)ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าS45C32

฿ 1,981.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียวSC45C2325.5มาตรฐาน12 to 20สแตนเลส (SCS13)ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าS45C32

฿ 1,802.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียวSC45C15.58ไม่มี6 to 10ไม่มีชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าS45C4

฿ 1,918.27

1 ชิ้น 5 วัน 10จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียวSC45C1711ไม่มี6 to 14ไม่มีชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าS45C5