(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ส่วนยึดแทนโบลท์ ช่วยให้เปลี่ยนจิ๊กหรือเพิ่ม/ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ในขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์
รุ่นมาตรฐานที่สุดในกลุ่มสินค้าสำหรับใส่/ถอดแบบขั้นตอนเดียว
เมื่อพินสัมผัสกับแคมในปลอกแคม สปริงจะถูกบีบอัดและไปดันแผ่นเพลทลง
[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องใช้เครื่องมือ: ไม่ว่าใครก็สามารถขันแน่นได้อย่างง่ายดาย
· การยึดในขั้นตอนเดียว: สลับระหว่างการยึดและคลายได้ในขั้นตอนเดียว
· ไม่ว่าใครเป็นคนขันก็จะแน่นเท่า ๆ กัน ขจัดความแปรผันของแรงยึดที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน
· มองเห็นสถานะเปิด/ปิดได้อย่างรวดเร็ว เพียงตรวจสอบทิศทางปุ่มบิดเพื่อดูว่ายึดแน่นหรือไม่
ผู้ผลิตสามารถให้ยืมตัวอย่างได้ โปรดยื่นคำขอด้านล่าง
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอยืมตัวอย่าง
รหัสสินค้า |
---|
QCTHH0834-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H (มิลลิเมตร) | ประเภท ลูกบิด | ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | วัสดุ ลูกบิด | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | วัสดุ เพลา | กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,918.27 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | SC45C | 17 | 11 | ไม่มี | 6 to 14 | ไม่มี | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิดที่มีการยึดติด | ทำได้ในขั้นตอนเดียว | กระบวนการเตรียมผิว เพลา | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ขาพิน วัสดุ | SUS303 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QCTHH0834-14 ในชุด [การใส่หรือถอดแบบขั้นตอนเดียว] แคลมป์ล็อคแบบนิ้วหมุน
รหัสสินค้า |
---|
QCTH0525-10S |
QCTH0834-14 |
QCTH0834-14-SUS |
QCTH0834-14S |
QCTHH0834-20 |
QCTHL0834-20S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H (มิลลิเมตร) | ประเภท ลูกบิด | ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | วัสดุ ลูกบิด | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | วัสดุ เพลา | กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,817.45 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | SC45C | 15.5 | 19 | มาตรฐาน | 6 to 10 | สแตนเลส (SCS13) | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | 20 | ||
฿ 1,436.66 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | SC45C | 17 | 26 | มาตรฐาน | 6 to 14 | โพลีเอไมด์สีดำ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | 32 | ||
฿ 2,264.67 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | SCS13 | 17 | 25.5 | มาตรฐาน | 6 to 14 | สแตนเลส (SCS13) | ไม่มี | SUS303 | 32 | ||
฿ 1,851.66 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | SC45C | 17 | 25.5 | มาตรฐาน | 6 to 14 | สแตนเลส (SCS13) | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | 32 | ||
฿ 2,122.60 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | SC45C | 23 | 11 | ไม่มี | 6 to 14 | ไม่มี | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | 5 | ||
฿ 1,879.78 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | SC45C | 23 | 15 | หัวลึก | 12 to 20 | สแตนเลส (SCS13) | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | 34 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง