1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวระบุตำแหน่งอากาศแบบยืดหยุ่น (ค้นหาบุช) (AMWF-BU)

ตัวระบุตำแหน่งอากาศแบบยืดหยุ่น (ค้นหาบุช) (AMWF-BU)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,833.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เมื่อมีการจ่ายอากาศ โช้กจะสูงขึ้นและล็อคของลูกบอลจะถูกปลดออก ทำให้กลายเป็นสถานะปลดล็อค
· เมื่ออากาศหมด โช้กจะลดต่ำลงตามแรงของสปริง และลูกบอลจะถูกผลักออกอย่างแรงเพื่อดึงบุชชิ่งกำหนดตำแหน่งกลับที่
· คงสถานะการจับยึด แม้ในบริเวณที่ไม่มีอากาศ
· การสลับระหว่างการจับยึดและการไม่จับยึดสามารถทำได้ทันที จึงเหมาะสำหรับใช้ติดตั้งอุปกรณ์การผลิต
· ความแม่นยำในการการวางตำแหน่งซ้ำ ±10 µm มีความแม่นยำในการการวางตำแหน่งซ้ำสูง เนื่องจากลูกบอลจะยกและยึดอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่วางบุชชิ่งกำหนดตำแหน่งไว้ตรงกลาง

รหัสสินค้า
AMWF18-BU
AMWF26-BU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 1,833.24

PINS 1 ชิ้น 5 วัน 1012.120

฿ 1,948.71

PINS 1 ชิ้น 5 วัน 1016.125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บุชชิ่ง รูปทรงพื้นฐาน Flanged ความเผื่อ OD G6
อุปกรณ์รองรับท่อ แก้ไข ไม่ วัสดุ S45C กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
รูปทรง ID รูปทรง แบบกลม