(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงท่อทำจากท่อเหล็กกล้า (SPCC) เคลือบอบสี
[คุณสมบัติ]
·ท่อเหล็ก (SPCC) พร้อมผิวสำเร็จหุ้มสีฝุ่น
· ไม่ชาร์จดังนั้นจะไม่ดึงดูดฝุ่น
· ไม่มีคราบน้ำมัน ฯลฯ สามารถรักษาความสะอาดได้ตลอดเวลาโดยการเช็ดให้สะอาด
· สามารถกำจัดเป็นเศษเหล็กและรีไซเคิลได้
· น้ำหนักเบากว่าท่อเคลือบเรซิ่น
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงที่ไซต์งาน
รหัสสินค้า |
---|
EG2807-4-B |
EG2807-4-GI |
EG2807-4-MS |
G2807-4-IV |
G2807-4-K |
G2807-4-MS |
G2807-4-N |
G2807-4-YE |
G2812-4-IV |
G2812-4-YE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | วัสดุ ท่อเหล็ก | OD (Ø) | สี | ความยาว (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 549.75 | TMEH PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | [สีดำ] สีดำ (ท่อเหล็ก สไลด์) | 4,000 | [แปรงทาสี อบ] สีเคลือบชนิดอบ ผง | 0.7 | ||
฿ 518.09 | TMEH PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | - | 4,000 | [แปรงทาสี อบ] สีเคลือบชนิดอบ ผง | 0.7 | ||
฿ 2,168.81 | TME PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SPCC | 28 | [เงิน] โลหะเงิน | 4000 | [โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น] ผง โพลีเอสเตอร์ | 0.7 | ||
฿ 2,078.61 | TME PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SPCC | 28 | [งาช้าง] งาช้าง | 4000 | [โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น] ผง โพลีเอสเตอร์ | 0.7 | ||
฿ 649.68 | TME PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SPCC | 28 | [สีเขียว] สีเขียว (ท่อเหล็ก สไลด์) | 4,000 | [โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น] ผง โพลีเอสเตอร์ | 0.7 | ||
฿ 2,078.61 | TME PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SPCC | 28 | [เงิน] โลหะเงิน | 4000 | [โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น] ผง โพลีเอสเตอร์ | 0.7 | ||
฿ 2,078.61 | TME PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SPCC | 28 | [สีเขียว] สีเขียว | 4000 | [โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น] ผง โพลีเอสเตอร์ | 0.7 | ||
฿ 454.78 | TMEH PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | สีเหลือง | 4,000 | [แปรงทาสี อบ] สีเคลือบชนิดอบ ผง | 0.7 | ||
฿ 2,841.83 | TME PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SPCC | 28 | [งาช้าง] งาช้าง | 4000 | [โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น] ผง โพลีเอสเตอร์ | 1.2 | ||
฿ 2,841.83 | TME PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SPCC | 28 | สีเหลือง | 4000 | [โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น] ผง โพลีเอสเตอร์ | 1.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง