1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์โวมอเตอร์ AC ซีรีส์ G5 [รุ่นทรงกระบอก] (รหัสสินค้า)

Servomotors

เซอร์โวมอเตอร์ AC ซีรีส์ G5 [รุ่นทรงกระบอก]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,780.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เซอร์โวมอเตอร์ที่ยอดเยี่ยมโดดเด่นและปฏิวัติการควบคุมการเคลื่อนไหว

รหัสสินค้า
R88M-K75030T SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
สเปค แรงดันไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย ความละเอียด เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า สเปค เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ
(รอบ / นาที)
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ตัวเลือก เบรค เอาต์พุต
(W)
รุ่นที่ใช้งานได้

฿ 46,138.01

฿ 27,941.18

Servomotors 1 ชิ้น 38 วัน หน่วย มอเตอร์-750ประเภท AC2003 เฟส32,768ไม่ไม่รวมซีลกันน้ำมัน3000รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์แกนตรงไร้ลิ่มไม่มีเบรก750-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R88M-K75030T ในชุด เซอร์โวมอเตอร์ AC ซีรีส์ G5 [รุ่นทรงกระบอก]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
R88D-KN02H-ECT
R88D-KN02H-ML2
R88D-KN02L-ECT
R88M-K75030T-B
R88M-K75030T-BS2
R88M-K75030T-S2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
สเปค แรงดันไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย ความละเอียด เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า สเปค เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ
(รอบ / นาที)
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ตัวเลือก เบรค เอาต์พุต
(W)
รุ่นที่ใช้งานได้

฿ 61,055.83

1 ชิ้น 38 วัน หน่วย ชุดขับมอเตอร์--ประเภท AC2001 เฟส/ 3 เฟส--เซอร์โวไดรเวอร์ AC / ระบบสื่อสาร EtherCAT / รุ่นฝังในตัว----200-

฿ 76,808.00

1 ชิ้น 38 วัน หน่วย ชุดขับมอเตอร์--ประเภท AC2001 เฟส/ 3 เฟส--รุ่นมีระบบสื่อสาร MECHATROLINK-II ฝังในตัว----200R88D-KN□-ML2 / R88M-K

฿ 83,957.00

1 ชิ้น 38 วัน หน่วย ชุดขับมอเตอร์--ประเภท AC1001 เฟส--รุ่นมีระบบสื่อสาร EtherCAT ในตัว----200R88M-K / R88D-KN□-ECT

฿ 81,795.00

1 ชิ้น 38 วัน หน่วย มอเตอร์80750ประเภท AC2003 เฟส32,768การมีไม่รวมซีลกันน้ำมัน3000รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์แกนตรงไร้ลิ่มมีเบรก750-

฿ 73,150.00

1 ชิ้น 38 วัน หน่วย มอเตอร์80750ประเภท AC2003 เฟส32,768การมีไม่รวมซีลกันน้ำมัน3000รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียวมีเบรก750-

฿ 66,500.00

1 ชิ้น 38 วัน หน่วย มอเตอร์80750ประเภท AC2003 เฟส32,768ไม่ไม่รวมซีลกันน้ำมัน3000รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียวไม่มีเบรก750-