(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซอร์โวมอเตอร์ที่ยอดเยี่ยมโดดเด่นและปฏิวัติการควบคุมการเคลื่อนไหว
รหัสสินค้า |
---|
R88M-K40030T-S2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | สเปค แรงดันไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความละเอียด | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | สเปค | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบ / นาที) | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | ตัวเลือก | เบรค | เอาต์พุต (W) | รุ่นที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,203.00 ฿ 36,850.10 | Servomotors | 1 ชิ้น | 38 วัน | หน่วย มอเตอร์ | - | 400 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | 400 | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R88M-K40030T-S2 ในชุด เซอร์โวมอเตอร์ AC ซีรีส์ G5 [รุ่นทรงกระบอก]
รหัสสินค้า |
---|
R88D-KN02H-ECT |
R88D-KN02H-ML2 |
R88D-KN02L-ECT |
R88M-K4K020T-BS2 |
R88M-K4K020T-S2 |
R88M-K5K020T-BS2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | สเปค แรงดันไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความละเอียด | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | สเปค | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบ / นาที) | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | ตัวเลือก | เบรค | เอาต์พุต (W) | รุ่นที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61,055.83 | 1 ชิ้น | 38 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | - | เซอร์โวไดรเวอร์ AC / ระบบสื่อสาร EtherCAT / รุ่นฝังในตัว | - | - | - | - | 200 | - | ||
฿ 76,808.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | - | รุ่นมีระบบสื่อสาร MECHATROLINK-II ฝังในตัว | - | - | - | - | 200 | R88D-KN□-ML2 / R88M-K | ||
฿ 83,957.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC100 | 1 เฟส | - | - | รุ่นมีระบบสื่อสาร EtherCAT ในตัว | - | - | - | - | 200 | R88M-K / R88D-KN□-ECT | ||
฿ 124,023.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | หน่วย มอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | - | - | - | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 2000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | มีเบรก | 4k | - | ||
฿ 117,040.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | หน่วย มอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | - | - | - | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 2000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | 4k | - | ||
฿ 155,777.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 130 | 5000 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | การมี | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 2000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | มีเบรก | 5k | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง