1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์โวมอเตอร์ AC [ซีรีส์ G] (รหัสสินค้า)

OMRONSERVOMOTORS

เซอร์โวมอเตอร์ AC [ซีรีส์ G]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,850.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สามารถเลือก เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ ได้ตาม การใช้งาน

รหัสสินค้า
R88M-G40030H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
สเปค แรงดันไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า สเปค เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ
(รอบ / นาที)
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ตัวเลือก เบรค เอาต์พุต
(W)

฿ 19,775.00

OMRONSERVOMOTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หน่วย มอเตอร์60400ประเภท AC2001 เฟส/ 3 เฟสไม่ไม่รวมซีลกันน้ำมัน3000รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่าแกนตรงไร้ลิ่มไม่มีเบรก400

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R88M-G40030H ในชุด เซอร์โวมอเตอร์ AC [ซีรีส์ G]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
R88D-GT08H
R88M-G05030H-S2
R88M-G10030H-S2
R88M-G10030L
R88M-G20030L-S2
R88M-G40030H-S2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
สเปค แรงดันไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า สเปค เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ
(รอบ / นาที)
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ตัวเลือก เบรค เอาต์พุต
(W)

฿ 60,674.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หน่วย ชุดขับมอเตอร์--ประเภท AC2001 เฟส/ 3 เฟส-สำหรับ 750W-เอาท์พุตแบบสัมบูรณ์ / เอาท์พุตแบบเพิ่มค่า---

฿ 17,850.00

1 ชิ้น 38 วัน หน่วย มอเตอร์6050ประเภท AC2001 เฟส/ 3 เฟสไม่ไม่รวมซีลกันน้ำมัน3000รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่าแกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียวไม่มีเบรก50

฿ 18,663.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หน่วย มอเตอร์60100ประเภท AC2001 เฟส/ 3 เฟสไม่ไม่รวมซีลกันน้ำมัน3000รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่าแกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียวไม่มีเบรก100

฿ 17,850.00

1 ชิ้น 38 วัน หน่วย มอเตอร์60100ประเภท AC1001 เฟสไม่ไม่รวมซีลกันน้ำมัน3000รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่าแกนตรงไร้ลิ่มไม่มีเบรก100

฿ 18,375.00

1 ชิ้น 38 วัน หน่วย มอเตอร์60200ประเภท AC2001 เฟสไม่ไม่รวมซีลกันน้ำมัน3000รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่าแกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียวไม่มีเบรก200

฿ 20,300.00

1 ชิ้น 38 วัน หน่วย มอเตอร์60400ประเภท AC2001 เฟส/ 3 เฟสไม่ไม่รวมซีลกันน้ำมัน3000รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่าแกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียวไม่มีเบรก400