(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น ใช้งานง่ายตั้งแต่การเลือกจนถึงการใช้งานและการตั้งค่า เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นแผงขั้วต่อ Push-In Plus ในขนาด 48 × 96 มม.
[คุณสมบัติ]
· ใช้จอแสดงผล PV สีขาวที่มีความสูง 25 มม. (E5AC) และ 18 มม. (E5EC/E5EC-B) เพื่อให้มองง่ายขึ้น
· สามารถทำการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ด้วยความเร็วสูง 50 ms
· นอกจากรุ่นแผงขั้วต่อสกรูแล้ว ยังสามารถเลือกขนาด 48 × 96 มม. จากรุ่นแผงขั้วต่อรุ่น Push-In Plus ที่ช่วยลดการเดินสายไฟได้อีกด้วย
· บอดี้แบบบางมีความลึก 60 มม. (รุ่นขั้วต่อสกรู)
· เชื่อมต่อกับ PLC ได้โดยง่ายดายด้วยฟังก์ชันการสื่อสารแบบไม่ต้องตั้งโปรแกรม ระบบสื่อสารระหว่างส่วนประกอบช่วยให้ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถเชื่อมกันได้
· มาพร้อมกับพอร์ตเครื่องมือที่ด้านหน้าและด้านบนของตัวเครื่อง และยังสามารถตั้งค่าโดยไม่ต้องต่อสายพาวเวอร์ซัพพลายได้ด้วยการเชื่อมต่อกับ PC โดยใช้สายเคเบิลแปลงสัญญาณ (จำหน่ายแยก) ตั้งค่าได้อย่างง่ายดายด้วย CX-Thermo (จำหน่ายแยก)
รหัสสินค้า |
---|
E5EC-QX4ASM-011 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการควบคุม | ประเภท เอาต์พุต | จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม | จำนวนจุดอินพุต (ชิ้น) | วิธีการตั้งค่า | ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 | จุด เอาต์พุต เสริม | รูปทรง เทอร์มินอล | อินพุตเหตุการณ์ (จุด) | การแตก เครื่องทำความร้อน , ความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | สเปค | ประเภทอินพุต | ระบบสื่อสาร | อินพุต SP ระยะไกล | อินพุตเกียร์ | การส่ง เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,557.00 ฿ 10,083.27 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 20 วัน | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติ | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 1 | 1 | ป้อน กุญแจ | เครื่องทำความร้อน แตก / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | 4 (เอาท์พุตเสริม 1 และ 2 สามารถใช้ร่วมกันได้ และเอาท์พุตเสริม 3 และ 4 สามารถใช้ร่วมกันได้) | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู | 6 | 1 | 48×96 mm | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ | ไม่มี | มี | มี | - |
กำลังโหลด …
วิธีการป้อนข้อมูล | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม / เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ไม่สัมผัส / แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E5EC-QX4ASM-011 ในชุด ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5EC/AC]
รหัสสินค้า |
---|
E5AC-CX2ASM-013 |
E5AC-CX4ASM-000 |
E5AC-QR4A5M-009 |
E5EC-QX4ASM-012 |
E5EC-QX4DSM-010 |
E5EC-RR2ASM-000 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการควบคุม | ประเภท เอาต์พุต | จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม | จำนวนจุดอินพุต (ชิ้น) | วิธีการตั้งค่า | ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 | จุด เอาต์พุต เสริม | รูปทรง เทอร์มินอล | อินพุตเหตุการณ์ (จุด) | การแตก เครื่องทำความร้อน , ความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | สเปค | ประเภทอินพุต | ระบบสื่อสาร | อินพุต SP ระยะไกล | อินพุตเกียร์ | การส่ง เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,933.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติ | กระแสไฟฟ้า | 1 | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | ปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ | ไม่มี | เป็นกลาง 2 | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู | 6 | ไม่มี | 96×96 mm | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ | ไม่มี | มี | มี | - | ||
฿ 20,825.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติ | กระแสไฟฟ้า | 1 | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | ปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ | ไม่มี | 4 (เอาท์พุตเสริม 1 และ 2 สามารถใช้ร่วมกันได้ และเอาท์พุตเสริม 3 และ 4 สามารถใช้ร่วมกันได้) | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู | ไม่มี | ไม่มี | 96×96 mm | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 28,000.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | - | - | - | - | - | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | - | เป็นกลาง 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 15,760.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติ | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 1 | 1 | ป้อน กุญแจ | รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) / เครื่องทำความร้อน แตก | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | 4 (เอาท์พุตเสริม 1 และ 2 สามารถใช้ร่วมกันได้ และเอาท์พุตเสริม 3 และ 4 สามารถใช้ร่วมกันได้) | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู | 4 | 1 | 48×96 mm | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ | RS-485 | มี | มี | - | ||
฿ 10,346.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติ | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 1 | 1 | ป้อน กุญแจ | รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) / เครื่องทำความร้อน แตก | 24 VAC/DC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | 4 (เอาท์พุตเสริม 1 และ 2 สามารถใช้ร่วมกันได้ และเอาท์พุตเสริม 3 และ 4 สามารถใช้ร่วมกันได้) | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู | 4 | 1 | 48×96 mm | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 8,949.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติ | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | 2 | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ | เป็นกลาง 2 | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู | ไม่มี | ไม่มี | 48×96 mm | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง