1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5EC/AC] (รหัสสินค้า)

Temperature Controllers

ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5EC/AC]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,277.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น ใช้งานง่ายตั้งแต่การเลือกจนถึงการใช้งานและการตั้งค่า เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นแผงขั้วต่อ Push-In Plus ในขนาด 48 × 96 มม.
[คุณสมบัติ]
· ใช้จอแสดงผล PV สีขาวที่มีความสูง 25 มม. (E5AC) และ 18 มม. (E5EC/E5EC-B) เพื่อให้มองง่ายขึ้น
· สามารถทำการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ด้วยความเร็วสูง 50 ms
· นอกจากรุ่นแผงขั้วต่อสกรูแล้ว ยังสามารถเลือกขนาด 48 × 96 มม. จากรุ่นแผงขั้วต่อรุ่น Push-In Plus ที่ช่วยลดการเดินสายไฟได้อีกด้วย
· บอดี้แบบบางมีความลึก 60 มม. (รุ่นขั้วต่อสกรู)
· เชื่อมต่อกับ PLC ได้โดยง่ายดายด้วยฟังก์ชันการสื่อสารแบบไม่ต้องตั้งโปรแกรม ระบบสื่อสารระหว่างส่วนประกอบช่วยให้ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถเชื่อมกันได้
· มาพร้อมกับพอร์ตเครื่องมือที่ด้านหน้าและด้านบนของตัวเครื่อง และยังสามารถตั้งค่าโดยไม่ต้องต่อสายพาวเวอร์ซัพพลายได้ด้วยการเชื่อมต่อกับ PC โดยใช้สายเคเบิลแปลงสัญญาณ (จำหน่ายแยก) ตั้งค่าได้อย่างง่ายดายด้วย CX-Thermo (จำหน่ายแยก)

รหัสสินค้า
E5AC-RX2DSM-000 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการควบคุม ประเภท เอาต์พุต จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม จำนวนจุดอินพุต
(ชิ้น)
วิธีการตั้งค่า ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 จุด เอาต์พุต เสริม รูปทรง เทอร์มินอล อินพุตเหตุการณ์
(จุด)
การแตก เครื่องทำความร้อน , ความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) สเปค ประเภทอินพุต ระบบสื่อสาร อินพุต SP ระยะไกล อินพุตเกียร์ การส่ง เอาต์พุต

฿ 17,459.00

฿ 11,872.12

Temperature Controllers 1 ชิ้น 38 วัน อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติหน้า หน้าสัมผัส รีเลย์11ป้อน กุญแจไม่ / เครื่องทำความร้อน แตก / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)24 VAC/DCเอาท์พุตกล่องรีเลย์ไม่มีเป็นกลาง 2รุ่นแผงขั้วต่อสกรูไม่มีไม่มี96×96 mmมัลติอินพุตเต็มรูปแบบไม่มีไม่มีไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการป้อนข้อมูล เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม / เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ไม่สัมผัส / แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E5AC-RX2DSM-000 ในชุด ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5EC/AC]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E5AC-CX2ASM-013
E5AC-CX4ASM-000
E5AC-QR4A5M-009
E5AC-RX4ASM-010
E5AC-RX4ASM-011
E5AC-TCX4ASM-000
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการควบคุม ประเภท เอาต์พุต จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม จำนวนจุดอินพุต
(ชิ้น)
วิธีการตั้งค่า ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 จุด เอาต์พุต เสริม รูปทรง เทอร์มินอล อินพุตเหตุการณ์
(จุด)
การแตก เครื่องทำความร้อน , ความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) สเปค ประเภทอินพุต ระบบสื่อสาร อินพุต SP ระยะไกล อินพุตเกียร์ การส่ง เอาต์พุต

฿ 26,933.00

1 ชิ้น 38 วัน อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติกระแสไฟฟ้า11ป้อน กุญแจไม่100 ถึง 240 V ACปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ไม่มีเป็นกลาง 2รุ่นแผงขั้วต่อสกรู6ไม่มี96×96 mmมัลติอินพุตเต็มรูปแบบไม่มีมีมี-

฿ 20,825.00

1 ชิ้น 38 วัน อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติกระแสไฟฟ้า11ป้อน กุญแจไม่100 ถึง 240 V ACปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ไม่มี4 (เอาท์พุตเสริม 1 และ 2 สามารถใช้ร่วมกันได้ และเอาท์พุตเสริม 3 และ 4 สามารถใช้ร่วมกันได้)รุ่นแผงขั้วต่อสกรูไม่มีไม่มี96×96 mmมัลติอินพุตเต็มรูปแบบไม่มีไม่มีไม่มี-

฿ 28,000.00

1 ชิ้น 38 วัน ------100 ถึง 240 V ACเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR)-เป็นกลาง 2---------

฿ 15,219.00

1 ชิ้น 21 วัน อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติหน้า หน้าสัมผัส รีเลย์11ป้อน กุญแจรายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) / เครื่องทำความร้อน แตก100 ถึง 240 V ACเอาท์พุตกล่องรีเลย์ไม่มี4 (เอาท์พุตเสริม 1 และ 2 สามารถใช้ร่วมกันได้ และเอาท์พุตเสริม 3 และ 4 สามารถใช้ร่วมกันได้)รุ่นแผงขั้วต่อสกรู4196×96 mmมัลติอินพุตเต็มรูปแบบไม่มีไม่มีไม่มี-

฿ 17,256.00

1 ชิ้น 6 วัน อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติหน้า หน้าสัมผัส รีเลย์11ป้อน กุญแจรายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) / เครื่องทำความร้อน แตก100 ถึง 240 V ACเอาท์พุตกล่องรีเลย์ไม่มี4 (เอาท์พุตเสริม 1 และ 2 สามารถใช้ร่วมกันได้ และเอาท์พุตเสริม 3 และ 4 สามารถใช้ร่วมกันได้)รุ่นแผงขั้วต่อสกรู6196×96 mmมัลติอินพุตเต็มรูปแบบไม่มีมีมี-

฿ 16,377.00

1 ชิ้น 6 วัน อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติกระแสไฟฟ้า11-ไม่100 ถึง 240 V ACปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ไม่มี4 (เอาท์พุตเสริม 1 และ 2 สามารถใช้ร่วมกันได้ และเอาท์พุตเสริม 3 และ 4 สามารถใช้ร่วมกันได้)รุ่นแผงขั้วต่อสกรูไม่มีไม่มีรุ่นโปรแกรม 96×96 มม.มัลติอินพุตเต็มรูปแบบไม่มี-ไม่มี-