1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5CC] (รหัสสินค้า)

OMRON TEMPERATURE CONTROLLER

ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5CC]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,242.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น ใช้งานง่ายตั้งแต่การเลือกจนถึงการใช้งานและการตั้งค่า เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นแผงขั้วต่อ Push-In Plus
[คุณสมบัติ]
· ใช้จอแสดงผล PV สีขาวความสูง 15.2 มม. เพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น
· สามารถทำการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ด้วยความเร็วสูง 50 ms
· นอกจากรุ่นแผงขั้วต่อสกรูแล้ว ยังมีรุ่นแผงขั้วต่อรุ่น Push-In Plus ที่ช่วยลดการเดินสายไฟ และรุ่นปลั๊กอินที่ช่วยให้สามารถติดตั้งหรือถอดแผงขั้วต่อได้ให้เลือกอีกด้วย
· บอดี้แบบบางมีความลึก 60 มม. (รุ่นขั้วต่อสกรู)
· เชื่อมต่อกับ PLC ได้โดยง่ายดายด้วยฟังก์ชันการสื่อสารแบบไม่ต้องตั้งโปรแกรม ระบบสื่อสารระหว่างส่วนประกอบช่วยให้ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถเชื่อมกันได้
· สามารถตั้งค่าโดยไม่ต้องต่อสายพาวเวอร์ซัพพลายได้ด้วยการเชื่อมต่อกับ PC โดยใช้สายเคเบิลสื่อสาร (จำหน่ายแยก) ตั้งค่าได้อย่างง่ายดายด้วย CX-Thermo (จำหน่ายแยก)


รหัสสินค้า
E5CC-TCX3ASM-004 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท เอาต์พุต จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม จำนวนจุดอินพุต
(ชิ้น)
วิธีการตั้งค่า ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว IP แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 จุด เอาต์พุต เสริม วิธีการตั้งค่า / ตัวบ่งชี้ ช่วงอุณหภูมิ
(℃)
รูปทรง เทอร์มินอล อินพุตเหตุการณ์
(จุด)
การแตก เครื่องทำความร้อน , ความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) เครื่องทำความร้อน เหนื่อยหน่าย / SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) ขัดข้อง / เครื่องทำความร้อน ตรวจจับกระแสเกิน ฟังก์ชั่น เอาต์พุต สัญญาณเตือน ประเภทโปรแกรม สเปค ประเภทอินพุต ระบบสื่อสาร อินพุต SP ระยะไกล อินพุตเกียร์ ชนิด ขนาด
(mm)
บันทึก

฿ 21,700.00

฿ 15,318.03

OMRON TEMPERATURE CONTROLLER 1 ชิ้น 38 วัน --11---100 ถึง 240 V ACปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ไม่มี3 (ใช้ร่วมกันได้)--รุ่นแผงขั้วต่อสกรู2---มากถึง 8 รูปแบบโปรแกรม-มัลติอินพุตเต็มรูปแบบRS-485-----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการควบคุม อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E5CC-TCX3ASM-004 ในชุด ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5CC]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E5CC-CX1AUM-000
E5CC-CX2ASM-000
E5CC-CX2ASM-004
E5CC-TCX3ASM-006
E5CC-TQX3ASM-000
E5CC-TQX3ASM-001
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท เอาต์พุต จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม จำนวนจุดอินพุต
(ชิ้น)
วิธีการตั้งค่า ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว IP แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 จุด เอาต์พุต เสริม วิธีการตั้งค่า / ตัวบ่งชี้ ช่วงอุณหภูมิ
(℃)
รูปทรง เทอร์มินอล อินพุตเหตุการณ์
(จุด)
การแตก เครื่องทำความร้อน , ความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) เครื่องทำความร้อน เหนื่อยหน่าย / SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) ขัดข้อง / เครื่องทำความร้อน ตรวจจับกระแสเกิน ฟังก์ชั่น เอาต์พุต สัญญาณเตือน ประเภทโปรแกรม สเปค ประเภทอินพุต ระบบสื่อสาร อินพุต SP ระยะไกล อินพุตเกียร์ ชนิด ขนาด
(mm)
บันทึก

฿ 16,958.00

1 ชิ้น 38 วัน --11---100 ถึง 240 V ACปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ไม่มี1--รุ่นปลั๊กอินไม่มี---เรียบง่าย-มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ------

฿ 9,993.00

1 ชิ้น 38 วัน --11---100 ถึง 240 V ACปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ไม่มีเป็นกลาง 2--รุ่นแผงขั้วต่อสกรูไม่มี---เรียบง่าย-มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ------

฿ 13,417.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --11---100 ถึง 240 V ACปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ไม่มีเป็นกลาง 2--รุ่นแผงขั้วต่อสกรู2---เรียบง่าย-มัลติอินพุตเต็มรูปแบบRS-485-----

฿ 12,835.00

1 ชิ้น 5 วัน --11---100 ถึง 240 V ACปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ไม่มี3 (ใช้ร่วมกันได้)--รุ่นแผงขั้วต่อสกรู2---มากถึง 8 รูปแบบโปรแกรม-มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ--มี---

฿ 11,665.00

1 ชิ้น 38 วัน --11---100 ถึง 240 V ACเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR)ไม่มี3 (ใช้ร่วมกันได้)--รุ่นแผงขั้วต่อสกรูไม่มี---มากถึง 8 รูปแบบโปรแกรม-มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ------

฿ 10,622.00

1 ชิ้น 5 วัน --11-รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) / เครื่องทำความร้อน แตก-100 ถึง 240 V ACเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR)ไม่มี3 (ใช้ร่วมกันได้)--รุ่นแผงขั้วต่อสกรู21--มากถึง 8 รูปแบบโปรแกรม-มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ------