(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น ใช้งานง่ายตั้งแต่การเลือกจนถึงการใช้งานและการตั้งค่า เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นแผงขั้วต่อ Push-In Plus
[คุณสมบัติ]
· ใช้จอแสดงผล PV สีขาวความสูง 15.2 มม. เพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น
· สามารถทำการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ด้วยความเร็วสูง 50 ms
· นอกจากรุ่นแผงขั้วต่อสกรูแล้ว ยังมีรุ่นแผงขั้วต่อรุ่น Push-In Plus ที่ช่วยลดการเดินสายไฟ และรุ่นปลั๊กอินที่ช่วยให้สามารถติดตั้งหรือถอดแผงขั้วต่อได้ให้เลือกอีกด้วย
· บอดี้แบบบางมีความลึก 60 มม. (รุ่นขั้วต่อสกรู)
· เชื่อมต่อกับ PLC ได้โดยง่ายดายด้วยฟังก์ชันการสื่อสารแบบไม่ต้องตั้งโปรแกรม ระบบสื่อสารระหว่างส่วนประกอบช่วยให้ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถเชื่อมกันได้
· สามารถตั้งค่าโดยไม่ต้องต่อสายพาวเวอร์ซัพพลายได้ด้วยการเชื่อมต่อกับ PC โดยใช้สายเคเบิลสื่อสาร (จำหน่ายแยก) ตั้งค่าได้อย่างง่ายดายด้วย CX-Thermo (จำหน่ายแยก)
รหัสสินค้า |
---|
E5CC-QX0DSM-000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท เอาต์พุต | จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม | จำนวนจุดอินพุต (ชิ้น) | วิธีการตั้งค่า | ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว | IP | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 | จุด เอาต์พุต เสริม | วิธีการตั้งค่า / ตัวบ่งชี้ | ช่วงอุณหภูมิ (℃) | รูปทรง เทอร์มินอล | อินพุตเหตุการณ์ (จุด) | การแตก เครื่องทำความร้อน , ความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | เครื่องทำความร้อน เหนื่อยหน่าย / SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) ขัดข้อง / เครื่องทำความร้อน ตรวจจับกระแสเกิน ฟังก์ชั่น | เอาต์พุต สัญญาณเตือน | ประเภทโปรแกรม | สเปค | ประเภทอินพุต | ระบบสื่อสาร | อินพุต SP ระยะไกล | อินพุตเกียร์ | ชนิด | ขนาด (mm) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,312.00 ฿ 3,335.40 | OMRONTEMPERATURECONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 24 VAC/DC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | ไม่มี | - | - | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู | ไม่มี | - | - | - | เรียบง่าย | - | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E5CC-QX0DSM-000 ในชุด ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5CC]
รหัสสินค้า |
---|
E5CC-CX1AUM-000 |
E5CC-CX2ASM-000 |
E5CC-CX2ASM-004 |
E5CC-QX1AUM-000 |
E5CC-QX1DUM-000 |
E5CC-QX2ABM-000 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท เอาต์พุต | จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม | จำนวนจุดอินพุต (ชิ้น) | วิธีการตั้งค่า | ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว | IP | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 | จุด เอาต์พุต เสริม | วิธีการตั้งค่า / ตัวบ่งชี้ | ช่วงอุณหภูมิ (℃) | รูปทรง เทอร์มินอล | อินพุตเหตุการณ์ (จุด) | การแตก เครื่องทำความร้อน , ความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | เครื่องทำความร้อน เหนื่อยหน่าย / SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) ขัดข้อง / เครื่องทำความร้อน ตรวจจับกระแสเกิน ฟังก์ชั่น | เอาต์พุต สัญญาณเตือน | ประเภทโปรแกรม | สเปค | ประเภทอินพุต | ระบบสื่อสาร | อินพุต SP ระยะไกล | อินพุตเกียร์ | ชนิด | ขนาด (mm) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,958.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 100 ถึง 240 V AC | ปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ | ไม่มี | 1 | - | - | รุ่นปลั๊กอิน | ไม่มี | - | - | - | เรียบง่าย | - | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,993.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 100 ถึง 240 V AC | ปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ | ไม่มี | เป็นกลาง 2 | - | - | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู | ไม่มี | - | - | - | เรียบง่าย | - | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,417.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 100 ถึง 240 V AC | ปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ | ไม่มี | เป็นกลาง 2 | - | - | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู | 2 | - | - | - | เรียบง่าย | - | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ | RS-485 | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,362.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | 1 | - | - | รุ่นปลั๊กอิน | ไม่มี | - | - | - | เรียบง่าย | - | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 15,330.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 24 VAC/DC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | 1 | - | - | รุ่นปลั๊กอิน | ไม่มี | - | - | - | เรียบง่าย | - | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,353.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 1 | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | - | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | 2 (ใช้ร่วมกันได้) | - | - | รุ่นปลั๊กอิน | ไม่มี | - | - | - | - | - | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง